Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken, rechtwinklige Annäherung

S (mm)
T (s)

Bitte verwenden Sie als Dezimaltrennungszeichen einen Punkt.

S = 1600 * T + 850 mm

Anzahl der StrahlenHöhe über Bezugsebene
4300, 600, 900, 1200
3300, 700, 1100
2400, 900
null

Hinweis

Strahlen über 300 mm sind unterkriechbar, Strahlen unter 900 mm sind übersteigbar

T ist die Summe von Reaktionszeit der BWS, Sicherheitsinterface und der Stoppzeit der Maschine