Sicherheits-Lichtvorhänge mit zusätzlicher Steuerfunktion, Annäherung rechtwinklig (Detektionsvermögen 14 bis 30 mm)

S (mm)
T (s)
d (mm)

Bitte verwenden Sie als Dezimaltrennungszeichen einen Punkt.

null

Für mechanische oder hydraulische Pressen C-Normen EN 692 bzw. EN 693 beachten! Ansonsten:

S = 2000 * T + 8 * (d - 14 mm)
Wenn d = 14 mm, dann Smin = 100 mm
Wenn 14 < d ≤ 30 mm, dann Smin = 150 mm

T ist die Summe von Reaktionszeit der BWS, Sicherheitsinterface und der Stoppzeit der Maschine
d ist das Detektionsvermögen der BWS in mm.

Wenn S > 500 mm, ist folgende Formel anzuwenden:
S = 1600 * T + 8 * (d - 14 mm)
Wenn danach S < 500 mm, Smin = 500 mm

Bedingung: 14 ≤ d ≤ 30 mm