Schritt 1: Berechnung von C
Geben Sie entweder H oder d ein.
d (mm)
H (mm)
C (mm)
Schritt 2: Berechnung von S
Geben Sie T ein.
T (s)
S (mm)

Bitte verwenden Sie als Dezimaltrennungszeichen einen Punkt.

Sicherheits-Lichtvorhänge, parallele Annäherung

null

S = 1600 * T + C

T ist die Summe von Reaktionszeit der BWS, Sicherheitsinterface und der Stoppzeit der Maschine

C = 1200 - 0,4 * H; Cmin = 850 mm

H ist die Höhe des Schutzfeldes über Bezugsebene
Hmin =15 * (d - 50 mm); Hmax = 1000 mm;
Höhen > 300 mm gelten jedoch als unterkriechbar.

Berechnung des erforderlichen d bei bekannter Höhe des Schutzfeldes:
d = H / 15 + 50 mm

d ist das Detektionsvermögen der BWS in mm.

Bedingung:
50 ≤ d ≤ 116 mm