Berechnungsassistent für die Höhe einer feststehenden trennenden Schutzeinrichtung für Anwendungen mit hohem Risiko gemäß DIN EN 13857

Anwendung:

Gegeben sind:
• Höhe des Gefährdungsbereiches (a)
• Waagrechter Sicherheitsabstand zum Gefährdungsbereich (c)

Gesucht wird:
• die notwendige Höhe der schützenden Konstruktion (b)

  • Suchen Sie in der linken Spalte die Zeile mit der Angabe der Höhe des Gefährdungsbereiches.
  • Suchen Sie in dieser Zeile die Spalte mit der gleichen Angabe zum waagrechter Sicherheitsabstand zum Gefährdungsbereich.
  • Oben im Spaltenkopf steht die geforderte Höhe der schützenden Konstruktion. Sollten Sie Zwischenwerte haben, so ist der höhere Wert der schützenden Konstruktion zu verwenden.
Höhe der schützenden Konstruktion (b)
10001200140016001800 200022002400 25002700
Höhe des Gefährdungsbereiches (a)Waagerechter Sicherheitsabstand
zum Gefährdungsbereich (c)
2700
0000000000
26009008007006006005004003001000
2400110010009008007006004003001000
220013001200100090080060040030000
2000140013001100900800600400000
18001500140011009008006000000
16001500140011009008005000000
140015001400110090080000000
120015001400110090070000000
1000150014001000800000000
80015001300900600000000
600140013008000000000
400140012004000000000
200120090000000000
0110050000000000
null

Hindernisse mit einer Höhe unter 1000 mm sind nicht enthalten, da sie die Bewegung nicht zufriedenstellend einschränken.

Hindernisse unter 1400 mm sollten nicht ohne zusätzliche sicherheitstechnischen Maßnahmen benutzt werden, da diese Hindernisse zu leicht überklettert werden können.

Keywords: Sicherheitsabstandsberechnung