DRT 25C
Der Eine für alles.

DRT 25C

Zuverlässige Detektion von Süß- und Backwaren
ohne Nachjustieren beim Objektwechsel.

Der dynamische Referenztaster DRT 25C – eine innovative Produktneuheit von Leuze – ist auf die Detektion von Süß- und Backwaren spezialisiert. Dank intelligenter CAT-Technologie erkennt er zuverlässig flache bis kugelförmige Produkte, transparente bis hochglänzende Folien sowie unregelmäßige Formen und Umrisse.

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige Detektion von Objekten auch bei schwierigen Formen und Oberflächen sichert hohen Maschinendurchsatz und vermeidet Stillstände
  • Keine Justage-Arbeiten am Sensor beim Wechsel von Produkten oder Verpackungsmaterialien, verkürzte Rüstzeiten ermöglichen höhere Produktionsmengen
  • Schnelles und einfaches Einrichten des Sensors durch automatisches Einlernen der Bandoberfläche über die Teach-Taste, dabei nur eine universelle Montageposition für alle Objekte
  • Zuverlässiger Betrieb auch bei Verschmutzungen und Vibrationen des Förderbandes
  • IO-Link für die einfache Integration von Zusatzfunktionen in die Maschinensteuerung, z. B. Warnmeldung bei zu großer Verschmutzung, Verwendung des im Sensor eingebauten Zählers oder Sperrung der Teach-Taste

Auf den Förderbändern von Verpackungsmaschinen (HFFS, FS, Thermoform und VFFS) für Süss- und Backwaren müssen Sensoren eine Vielfalt von Produkten und Folien sicher erkennen. Darüber hinaus sollen sie bei einem Wechsel der Produkte ohne Rüstaufwand weiterarbeiten. Optische Sensoren, welche diese Aufgaben übernehmen, sind typischerweise Reflextaster, die mit einer Vordergrundunterdrückung arbeiten. Diese Technik hat jedoch ihre Schwächen, insbesondere bei der Detektion von flachen, glänzenden oder transparenten Objekten.

Das innovative Detektionsverfahren des DRT 25C hingegen arbeitet mit Contrast Adaptive Teach-Technologie, kurz CAT, wobei nicht das Produkt, sondern das Förderband als Referenz genutzt wird. So erkennt der dynamische Referenztaster beliebige Objekte als ‚Abweichung‘ zur Bandoberfläche. Das macht die Detektion unabhängig von den Oberflächeneigenschaften der Produkte, wie z. B. Farbe, Glanz und Transparenz, womit die meisten Reflexionstaster Probleme haben.

Webinar buchen – live erleben!

Erleben Sie, wie 30 herausfordernde Objekte live detektiert werden. Schicken Sie uns gerne Ihren schwierigsten Fall! Das Webinar hat eine Dauer von 20 Minuten und ist kostenlos.

leuze_icon_muster

Nächste Termine:

  • Montag, 14.09.2020
  • Donnerstag, 24.09.2020
▶︎Jetzt Webinar besuchen

Anwendungen

null

Erkennung von Produkten auf Förderbändern von Primär-Verpackungsmaschinen

Anforderung:
Für die Steuerung der Staustrecke und des Schweißbalkens müssen die Vorderkanten der Produkte auf dem Förderband zuverlässig erkannt werden. Der Sensor muss dabei auch Produkte mit schwierigen Geometrien von sehr flach bis hoch aufragend zuverlässig erkennen, um Maschinenstillstände durch Fehldetektionen auszuschließen. Der Sensor soll für alle Produkte einfach einzurichten sein.

Lösung:
Der DRT 25C erkennt zuverlässig das komplette Spektrum von kleinen und flachen bis zu hohen und kugelförmigen Produkten – und dies auch bei unregelmäßigen Formen und Umrissen. So können Maschinen unabhängig vom Anwendungsfall mit nur einem Sensortyp ausgestattet werden. Durch die 1-Knopf-Teachfunktion ist der DRT 25C zudem einfach einzurichten.

Zur Artikelliste DRT 25C

null

Erkennung von Produkten auf Förderbändern von Sekundär-Verpackungsmaschinen

Anforderung:
Für die reibungslose Steuerung der Staustrecke müssen Verpackungen aus unterschiedlichen Materialien und mit vielfältigen Oberflächen zuverlässig ab der Vorderkante erkannt werden. Beim Wechsel von Produkten oder Verpackungsfolien sollen keine Rüst- und Justage-Arbeiten am Sensor erforderlich sein.

Lösung:
Die einzigartige Technologie des dynamischen Referenztasters DRT 25C verwendet die Bandoberfläche als Referenz. Dies macht die Detektion unabhängig von den Oberflächeneigenschaften der verwendeten Materialien, wie z. B. Farbe, Glanz und Transparenz. Bei einem Produktwechsel sind dadurch keine Rüstarbeiten am Sensor notwendig.

Zur Artikelliste DRT 25C

Muster bestellen – selbst testen!

Testen Sie den DRT 25C kostenlos für 60 Tage und überzeugen Sie sich selbst von unserem Alleskönner. Sie erhalten die IO-Link-Variante des DRT 25C mit M12-Anschluss binnen einer Woche.

leuze_icon_muster

So einfach geht’s:

  1. Muster bestellen
  2. 7 Tage warten
  3. Selber testen
▶︎Jetzt Muster bestellen

Highlights im Detail

null

Der bessere Reflextaster

Egal welche Form die Süß- und Backwaren sowie deren Verpackungen haben: mit seinen drei Lichtstrahlen erkennt der DRT 25C zuverlässig die Vorderkanten der Objekte und sorgt so für reibungslose Abläufe ohne Maschinenstillstände. Auch Produkte mit Öffnungen, wie z. B. Kekskringel, werden durch die breite Abtastung sicher als zusammenhängendes Teil erkannt. Hierfür müssen nicht alle drei Lichtflecke auf dem Objekt liegen.

null

Von transparent bis hochglänzend

Verpackungen unterschiedlichster Farbe und Transparenz werden durch die Referenz-Technologie als "Abweichung" von der Bandoberfläche sicher erkannt. So können selbst Maschinen, die eine große Bandbreite verschiedener Folien verarbeiten, mit nur einem Sensortyp ausgestattet werden.

null

Keine Rüstzeiten beim Wechsel von Produkten

Beim ersten Einrichten wird die Bandoberfläche als Referenz über einen Druck auf die Teach-Taste eingelernt. Nach einem Produktwechsel ist keine Anpassung dieser Einstellung notwendig, da sich die Referenz nicht geändert hat. Zudem können die Montageposition und die Ausrichtung des Sensors selbst bei unterschiedlichsten Objekten weiter verwendet werden. So entfallen mögliche Rüstzeiten für den Sensor bei einem Produktwechsel.

null

Einzigartige CAT-Technologie

Der DRT 25C arbeitet mit der Bandoberfläche als dynamische Referenz für die Erkennung der Objekte. Dazu werden die Oberflächeneigenschaften des Bandes über die Teach-Taste eingelernt. Anschließend erkennt der Sensor alle Objekte, die nicht der Bandoberfläche entsprechen. Der DRT 25C arbeitet somit objektunabhängig, was ihn stabiler als klassische Reflexionstaster macht. Sogar Verschmutzungen auf dem Transportband können mit der Contrast Adaptive Teach-Technologie ausgeglichen werden.

Termin vereinbaren –
direkt sprechen!

Profitieren Sie von unserem Expertenwissen und vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort. Die Beratung ist telefonisch, per Videokonferenz oder vor Ort möglich.

leuze_icon_muster

So einfach geht’s:

  1. Rückruf anfordern
  2. Termin vereinbaren
  3. Sich direkt austauschen
▶︎Jetzt Beratung anfordern

Technische Eigenschaften

  • Referenz-Technologie und drei LED-Lichtflecke für zuverlässige Objekterkennung bei unterschiedlichsten Formen und Oberflächen
  • Großer Arbeitsbereich für Förderbandabstand von 50 bis 200 mm
  • Hohe Schaltfrequenz von 750 Hz für Band-Geschwindigkeiten bis zu 2 m/s
  • Einfache Einstellung über einen Bedienknopf (Teach-Taste)
  • IO-Link-Schnittstelle für standardisierte Kommunikation mit der Maschinensteuerung im Dual Channel Prinzip oder im SIO-Mode
  • Kompaktes Gehäuse: nur 15 mm x 42,7 mm x 30 mm für universellen Einsatz
  • Schutzklassen IP 67 und IP 69K sowie ECOLAB-Zertifizierung

Wir können auch noch viel mehr…

Bei Leuze bekommen Sie komplette Lösungen aus einer Hand. Im Bereich des Packaging haben wir ein sehr breites Produktportfolio, vor allem im Bereich "Form Fill Seal (FFS)"

▶︎Jetzt weitere Anwendungen entdecken
APIC_PA_HFFS_wl_transp