Stationäre 2D-Codeleser

Produktselektor

Für den stationären Einsatz - aber trotzdem hochdynamisch beim Lesen

Unsere Codeleser erfassen 1D- und 2D-Codes absolut zuverlässig; je nach Typ von gedruckt bis direkt markiert, omnidirektional, statisch oder in schneller Bewegung, inverse oder gespiegelte Codes. Profitieren Sie außerdem vom Referenzcode-Vergleich. Egal ob klein, robust, IP 67/69K, extrem schnell oder High End Funktionen, bei uns finden Sie die optimale Lösung.

DCR 200i

Produktselektor

So einfach liest man Codes heute

Der DCR 200i ist ein kleiner, kamerabasierender 1D- und 2D- Codeleser. Durch seine einfache und intuitive Bedienung bzw. Parametrierung kann das Produkt sehr schnell in unterschiedlichen Anwendungen integriert werden. Die Konfiguration erfolgt entweder über ein webbasiertes Softwaretool mit einfachem Installationsassistent und Menüauswahl oder direkt am Gerät. Zusätzlich kann per Smartphone App eine Konfiguration mittels Parametriercodes durchgeführt werden. Für größere Reichweiten oder Miniaturcodes stehen Optikvarianten zur Verfügung. Für die Feldbusintegration werden Standardschnittstellen wie PROFINET oder Ethernet TCP/IP angeboten. Höchste Anforderungen bzgl. Beständigkeit gegen Reinigungsmittel bietet die Variante mit Edelstahlgehäuse und IP69K/ IP67.

  • Setup Wizard führt intuitiv durch die Grundeinstellungen, um die Inbetriebnahme zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden
  • Edelstahlvariante mit IP67/69K
  • Parametrierung über eine Smartphone App
  • Integrierte Schnittstellen Ethernet, Profinet, RS 232 / 422
  • Hohe Leseperformance durch eine leistungsstarke LED-Beleuchtung
  • Drei Optik-Varianten decken Leseabstände von ca. 40–360 mm ab
  • Durch seinen modularen Aufbau kann der DCR 200i flexibel an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden

Mehr

LSIS 422i

Produktselektor

Das Beste aus zwei Welten

Dieses Gerät vereint innovative Kameratechnologie und jahrzehntelanges Know-how aus der 1D-Codelesung. Die funktioniert omnidirektional, in schneller Bewegung und auch bei niedrigem Kontrast.

  • Optimierte Kameraauflösung von 752x480 Pixel für schnelles Identifizieren auch von schwachkontrastigen Codes
  • CMOS-Codeleser für 1D- und 2D-Codes mit hoher Auflösung
  • Externe Triggerung
  • Multicodelesung
  • Omnidirektionale Lesung
  • Motorische Fokusverstellung
  • Industrietaugliche Bauweise mit integrierter Beleuchtung
  • Anzeige für erfolgte Lesung

Mehr

LSIS 220

Produktselektor

Klein, schnell und ziemlich clever

Der LSIS 220 bietet mit seiner optimierten Optik und Auflösung große Funktionsreseven für das zuverlässige Codelesen auch in Bewegung. Er erkennt zuverlässig und schnell Barcodes, Stacked Codes und 2D-Codes.

  • Verbesserte Optik für ein größeres Lesefeld und scharfe Erkennung bis in die Randbereiche, optimierte Auflösung von 844x640 Pixel für schnelles Codelesen
  • Erkennung von 2D-Codes, Stacked Codes und Barcodes
  • RS 232 oder USB-Schnittstelle
  • Schalteingang (Trigger)
  • Triggerbutton zur manuellen Aktivierung und Parametrierung
  • Hohe Industrietauglichkeit durch Bauweise ohne mechanisch bewegte Teile, robustes Metallgehäuse mit Glasscheibe und Schutzart IP 65
  • Extrem kleine Baugröße, für den Einbau auch unter schwierigen Bedingungen

Mehr

DCR 50 / DCR 55

Produktselektor

Kompakter 1D- und 2D-Codes Leser

Kompakter Codeleser als Modul oder im Aluminiumgehäuse. CMOS-Imager und integrierter Decoder für alle gebräuchlichen 1D- und 2D-Codes. RS 232- oder USB-Schnittstelle, ein Triggereingang, ein Schaltausgang, Schutzart IP 54.

  • Sehr kleine Bauform
  • Betriebsfertig zur Lesung aller gängigen Codes
  • RS 232- oder USB-Schnittstelle
  • Einfache Konfiguration mittels PC-Software Sensor Studio

Mehr