BCL 338i R1 M 100 D F007 - Stationärer Barcodeleser

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieBCL 300i
    • Funktionen
      • FunktionenCodefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
    • Lesedaten
      • Codearten lesbar2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8/13, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC
      • Scanrate, typisch1.000 scans/s
      • Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl64 St.
    • Optische Daten
      • Lesedistanz30 ... 290 mm
      • LichtquelleLaser, rot
      • Wellenlänge655 nm
      • Laser Klasse1, IEC/EN 60825-1:2014
      • Modulgröße0,2 ... 0,5 mm
      • LesetechnikRasterscanner mit Umlenkspiegel
      • Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel
      • LichtstrahlaustrittSeitlich mit Umlenkspiegel
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
        • Leistungsaufnahme, max.4,5 W
      • Ein-/Ausgänge wählbar
        • Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar2 St.
    • Schnittstelle
      • ArtEtherCAT
      • EtherCAT
        • ÜbertragungsprotokollEtherCAT, CoE und EoE
    • Schnittstelle Service
      • ArtUSB 2.0
      • USB
        • FunktionService, Konfiguration/Parametrierung über Software
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionDatenschnittstelle, BUS IN, BUS OUT, PWR / SW IN / OUT, Serviceschnittstelle, Verbindung zum Gerät
        • Art des AnschlussesSteckerleiste, Zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verwendung einer Anschlusseinheit zwingend erforderlich.
        • Polzahl32 -polig
        • Typmale
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)103 mm x 44 mm x 96 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallAluminium-Druckguss
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht350 g
      • Farbe Gehäuserot, silber
      • Art der BefestigungSchwalbenschwanz-Nuten, Befestigung Rückseite, über optionales Befestigungsteil
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der Anzeigemonochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel, LED
      • Anzahl der LED2 St.
      • Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
      • BedienelementeTaste(n)
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb0 ... 40 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6
      • Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-06-30 17:44:00