BCL 338i O F 100 D F007 - Stationärer Barcodeleser



Artikelbeschreibung | BCL 338i O F 100 D F007 - Stationärer Barcodeleser |
---|---|
Artikelnummer | 50141863 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieBCL 300i
-
Funktionen
- FunktionenAutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
-
Lesedaten
- Codearten lesbarCodabar, 2/5 Interleaved, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8/13, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC
- Scanrate, typisch1.000 scans/s
- Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl64 St.
-
Optische Daten
- Lesedistanz80 ... 455 mm
- LichtquelleLaser, rot
- Wellenlänge655 nm
- Laser Klasse1, IEC/EN 60825-1:2014
- Modulgröße0,3 ... 0,5 mm
- LesetechnikSchwenkspiegelscanner
- Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel
- LichtstrahlaustrittNullage seitlich unter Winkel von 90°
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
- Leistungsaufnahme, max.9 W
-
Ein-/Ausgänge wählbar
- Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar2 St.
-
-
Schnittstelle
- ArtEtherCAT
-
EtherCAT
- ÜbertragungsprotokollEtherCAT, CoE und EoE
-
Schnittstelle Service
- ArtUSB 2.0
-
USB
- FunktionService, Konfiguration/Parametrierung über Software
-
Anschluss
- Anzahl Anschlüsse1 St.
-
Anschluss 1
- FunktionBUS IN, Datenschnittstelle, PWR / SW IN / OUT, Serviceschnittstelle, Verbindung zum Gerät
- Art des AnschlussesSteckerleiste, Zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verwendung einer Anschlusseinheit zwingend erforderlich.
- Polzahl32 -polig
- Typmale
-
Mechanische Daten
- Bauformkubisch
- Abmessung (B x H x L)125 mm x 58 mm x 110 mm
- Werkstoff GehäuseMetall
- Gehäuse MetallAluminium-Druckguss
- Werkstoff OptikabdeckungGlas
- Nettogewicht580 g
- Farbe Gehäuserot, silber
- Art der BefestigungBefestigung Rückseite, Schwalbenschwanz-Nuten, über optionales Befestigungsteil
-
Bedienung und Anzeige
- Art der Anzeigemonochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel, LED
- Anzahl der LED2 St.
- Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
- BedienelementeTaste(n)
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb0 ... 40 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 65
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Prüfverfahren EMV nach NormEN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6
- Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
- Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
- Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 3,9 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 458,8 KB edz -
Software/Treiber (4)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format ESI-Datei V 1.9.0 Sprachunabhängig 39,8 KB zip ESI-Datei V 1.9.3 Sprachunabhängig 37,6 KB zip Konfigurationssoftware V4.7.1 Sprachunabhängig 272,6 MB zip USB-Treiber BCL Tools V3.6 Sprachunabhängig 7,9 MB zip -
Technische Dokumentation (20)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Beipackzettel Sprachunabhängig 2,8 MB pdf Betriebsanleitung Deutsch 18,3 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 15,8 MB pdf Betriebsanleitung Französisch 16,3 MB pdf Betriebsanleitung Italienisch 15,9 MB pdf Betriebsanleitung Spanisch 15,9 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 742,1 KB pdf Datenblatt Deutsch 534,3 KB pdf Datenblatt Englisch 531,5 KB pdf Datenblatt Französisch 533,5 KB pdf Datenblatt Italienisch 532,6 KB pdf Datenblatt Japanisch 713,3 KB pdf Datenblatt Koreanisch 650,1 KB pdf Datenblatt Niederländisch 532,6 KB pdf Datenblatt Polnisch 593,1 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 538,7 KB pdf Datenblatt Spanisch 532,9 KB pdf Datenblatt Türkisch 588 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 3,3 MB pdf -
Zertifikate (3)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 244,7 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 244,7 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 244,7 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-06-30 17:44:00