BCL 558i OL 100 H - Stationärer Barcodeleser





Artikelbeschreibung | BCL 558i OL 100 H - Stationärer Barcodeleser |
---|---|
Artikelnummer | 50122772 |





-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieBCL 500i
-
Funktionen
- FunktionenHeizung, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
-
Lesedaten
- Codearten lesbarEAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN Addendum, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC
- Scanrate, typisch1.000 scans/s
- Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl64 St.
-
Optische Daten
- Lesedistanz1.000 ... 2.400 mm
- LichtquelleLaser, rot
- Wellenlänge650 nm
- Laser Klasse2, IEC/EN 60825-1:2007
- Modulgröße0,7 ... 1 mm
- LesetechnikSchwenkspiegelscanner
- Scanrate800 ... 1.200 scans/s
- Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel
- LichtstrahlaustrittNullage seitlich unter Winkel von 90°
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
- Leistungsaufnahme, max.11 W
-
Ein-/Ausgänge wählbar
- Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar4 St.
-
-
Schnittstelle
- ArtEtherNet IP
-
EtherNet IP
- Switch-Funktionalitätintegriert
-
Schnittstelle Service
- ArtUSB
-
USB
- FunktionKonfiguration/Parametrierung über Software, Service
-
Anschluss
- Anzahl Anschlüsse5 St.
-
Anschluss 1
- FunktionServiceschnittstelle
- Bezeichnung am GerätSERVICE
- SteckertypUSB 2.0 Standard-A
-
Anschluss 2
- FunktionSignal OUT
- Art des AnschlussesRundstecker
- Bezeichnung am GerätSW IN/OUT
- GewindegrößeM12
- Typfemale
- WerkstoffMetall
- Polzahl5 -polig
- KodierungA-kodiert
-
Anschluss 3
- FunktionSignal OUT, Signal IN, Spannungsversorgung
- Bezeichnung am GerätPWR
- GewindegrößeM12
- Typmale
- WerkstoffMetall
- Polzahl5 -polig
- KodierungA-kodiert
-
Anschluss 4
- FunktionBUS IN
- Art des AnschlussesRundsteckerUSBRundstecker
- Bezeichnung am GerätHOST/BUS IN
- GewindegrößeM12
- Typfemale
- WerkstoffMetall
- Polzahl4 -polig
- KodierungD-kodiert
-
Anschluss 5
- FunktionBUS OUT
- Art des AnschlussesRundstecker
- Bezeichnung am GerätBUS OUT
- GewindegrößeM12
- Typfemale
- Polzahl4 -polig
-
Mechanische Daten
- Bauformkubisch
- Abmessung (B x H x L)173 mm x 84 mm x 147 mm
- Werkstoff GehäuseMetall
- Gehäuse MetallAluminium
- Werkstoff OptikabdeckungGlas
- Nettogewicht1.500 g
- Farbe Gehäuserot, silber
- Art der BefestigungBefestigungsgewinde, Schwalbenschwanz-Nuten, über optionales Befestigungsteil
-
Bedienung und Anzeige
- Art der AnzeigeLED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
- Anzahl der LED2 St.
- Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
- BedienelementeTaste(n)
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-35 ... 40 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)90 %
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 65
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Prüfverfahren EMV nach NormEN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6
- Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
- Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
- Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 2 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 115,6 KB edz -
Software/Treiber (4)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EDS-Datei Firmware from V1.9.0 Sprachunabhängig 8,4 KB zip Konfigurationssoftware V4.7.1 Sprachunabhängig 272,6 MB zip USB-Treiber USB RNDIS Sprachunabhängig 32,1 KB zip USB-Treiber BCL Tools V3.6 Sprachunabhängig 7,9 MB zip -
Technische Dokumentation (20)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Beipackzettel Sprachunabhängig 2,1 MB pdf Betriebsanleitung Deutsch 7,2 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 10,2 MB pdf Betriebsanleitung Französisch 10,2 MB pdf Betriebsanleitung Italienisch 10,2 MB pdf Betriebsanleitung Spanisch 10,2 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 790,6 KB pdf Datenblatt Deutsch 575,2 KB pdf Datenblatt Englisch 573 KB pdf Datenblatt Französisch 575,7 KB pdf Datenblatt Italienisch 574,7 KB pdf Datenblatt Japanisch 764,2 KB pdf Datenblatt Koreanisch 695 KB pdf Datenblatt Niederländisch 573,3 KB pdf Datenblatt Polnisch 630,4 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 576,1 KB pdf Datenblatt Spanisch 574,7 KB pdf Datenblatt Türkisch 629 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 3,3 MB pdf -
Zertifikate (3)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 72,1 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 72,1 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 72,1 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-06-30 17:44:00