BCL 558i ON 100 H - Stationärer Barcodeleser

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieBCL 500i
    • Funktionen
      • FunktionenHeizung, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
    • Lesedaten
      • Codearten lesbarEAN 8/13, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN Addendum, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, UPC
      • Scanrate, typisch1.000 scans/s
      • Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl64 St.
    • Optische Daten
      • Lesedistanz200 ... 650 mm
      • LichtquelleLaser, rot
      • Wellenlänge650 nm
      • Laser Klasse2, IEC/EN 60825-1:2007
      • Modulgröße0,25 ... 0,5 mm
      • LesetechnikSchwenkspiegelscanner
      • Scanrate800 ... 1.200 scans/s
      • Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel
      • LichtstrahlaustrittNullage seitlich unter Winkel von 90°
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Leistungsaufnahme, max.11 W
      • Ein-/Ausgänge wählbar
        • Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar4 St.
    • Schnittstelle
      • ArtEtherNet IP
      • EtherNet IP
        • Switch-Funktionalitätintegriert
    • Schnittstelle Service
      • ArtUSB
      • USB
        • FunktionKonfiguration/Parametrierung über Software, Service
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse5 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionServiceschnittstelle
        • Bezeichnung am GerätSERVICE
        • SteckertypUSB 2.0 Standard-A
      • Anschluss 2
        • FunktionSignal OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätSW IN/OUT
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 3
        • FunktionSignal OUT, Signal IN, Spannungsversorgung
        • Bezeichnung am GerätPWR
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 4
        • FunktionBUS IN
        • Art des AnschlussesRundsteckerUSBRundstecker
        • Bezeichnung am GerätHOST/BUS IN
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
      • Anschluss 5
        • FunktionBUS OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätBUS OUT
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • Polzahl4 -polig
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)173 mm x 84 mm x 147 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht1.500 g
      • Farbe Gehäuserot, silber
      • Art der BefestigungBefestigungsgewinde, Schwalbenschwanz-Nuten, über optionales Befestigungsteil
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung
      • Anzahl der LED2 St.
      • Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
      • BedienelementeTaste(n)
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-35 ... 40 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)90 %
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6
      • Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00