BCL 95 M0/R2 - Stationärer Barcodeleser



Artikelbeschreibung | BCL 95 M0/R2 - Stationärer Barcodeleser |
---|---|
Artikelnummer | 50138195 |




-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieBCL 95
-
Funktionen
- FunktionenI/O, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung / Multiscan, Referenzcodevergleich
-
Lesedaten
- Codearten lesbarCode 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, EAN/UPC, Pharma Code (verfügbar nach Rücksprache), UPC-A, UPC-E
- Scanrate, typisch600 scans/s
-
Optische Daten
- Lesedistanz25 ... 170 mm
- LichtquelleLaser, rot
- Wellenlänge655 nm
- Laser Klasse1 nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
2 nach IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) - Modulgröße0,15 ... 0,5 mm
- LesetechnikLinienscanner
- Scanrate600 scans/s
- Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad
- Lichtstrahlaustrittseitlich
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB4,75 ... 5,5 V, DC
- Stromaufnahme, max.450 mA
-
Eingänge
- Anzahl digitaler Schalteingänge1 St.
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
-
Schaltausgang 1
- Funktionkonfigurierbar
-
-
Schnittstelle
- ArtRS 232
-
RS 232
- FunktionProzess
-
Schnittstelle Service
- ArtRS 232
-
RS 232
- FunktionService
-
Anschluss
- Anzahl Anschlüsse1 St.
-
Anschluss 1
- FunktionSignal IN, Datenschnittstelle, Signal OUT, Spannungsversorgung
- Art des AnschlussesLeitung
- Leitungslänge2.000 mm
- Aderzahl7 -adrig
-
Mechanische Daten
- Bauformkubisch
- Abmessung (B x H x L)62 mm x 56,9 mm x 23,8 mm
- Werkstoff GehäuseMetall
- Gehäuse MetallZinkdruckguss
- Werkstoff OptikabdeckungGlas
- Nettogewicht210 g
- Farbe Gehäusesilber, rot
- Art der BefestigungSacklochgewinde
-
Bedienung und Anzeige
- Art der AnzeigeLED
- Anzahl der LED2 St.
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb5 ... 40 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 54
- SchutzklasseIII
- Zulassungenc UL US
- Prüfverfahren EMV nach NormEN 61326-1:2013-01, FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
- Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
- Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 1,1 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 311,8 KB edz -
Software/Treiber (2)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konfigurationssoftware Sensor Studio Sprachunabhängig 247,2 MB zip Konfigurationssoftware LeAnalysisCollectionSetup Sprachunabhängig 301,8 MB zip -
Technische Dokumentation (26)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Beipackzettel Chinesisch (vereinfacht) 879,7 KB pdf Beipackzettel Deutsch 879,7 KB pdf Beipackzettel Englisch 879,7 KB pdf Beipackzettel Französisch 879,7 KB pdf Beipackzettel Italienisch 879,7 KB pdf Beipackzettel Spanisch 879,7 KB pdf Betriebsanleitung Chinesisch (vereinfacht) 8,6 MB pdf Betriebsanleitung Deutsch 8,2 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 8,2 MB pdf Betriebsanleitung Französisch 8,2 MB pdf Betriebsanleitung Italienisch 8,2 MB pdf Betriebsanleitung Spanisch 8,2 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 623,3 KB pdf Datenblatt Deutsch 440,5 KB pdf Datenblatt Englisch 413,4 KB pdf Datenblatt Französisch 416,7 KB pdf Datenblatt Italienisch 415,1 KB pdf Datenblatt Japanisch 599,8 KB pdf Datenblatt Koreanisch 532,1 KB pdf Datenblatt Niederländisch 436,8 KB pdf Datenblatt Polnisch 470,9 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 439,3 KB pdf Datenblatt Spanisch 415,3 KB pdf Datenblatt Türkisch 468,7 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 3,3 MB pdf -
Zertifikate (3)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 75,3 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 75,3 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 75,3 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00