BCL 95 M2/R2 - Stationärer Barcodeleser

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieBCL 95
    • Funktionen
      • FunktionenI/O, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung / Multiscan, Referenzcodevergleich
    • Lesedaten
      • Codearten lesbarCode 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 32, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, EAN/UPC, Pharma Code (verfügbar nach Rücksprache), UPC-A, UPC-E
      • Scanrate, typisch600 scans/s
    • Optische Daten
      • Lesedistanz41 ... 186 mm
      • LichtquelleLaser, rot
      • Wellenlänge655 nm
      • Laser Klasse1 nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
        2 nach IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007)
      • Modulgröße0,15 ... 0,5 mm
      • LesetechnikLinienscanner
      • Scanrate600 scans/s
      • Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad
      • Lichtstrahlaustrittfrontseitig
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB4,75 ... 5,5 V, DC
        • Stromaufnahme, max.450 mA
      • Eingänge
        • Anzahl digitaler Schalteingänge1 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgang 1
          • Funktionkonfigurierbar
    • Schnittstelle
      • ArtRS 232
      • RS 232
        • FunktionProzess
    • Schnittstelle Service
      • ArtRS 232
      • RS 232
        • FunktionService
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal OUT, Datenschnittstelle, Signal IN, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesLeitung
        • Leitungslänge2.000 mm
        • Aderzahl7 -adrig
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZinkdruckguss
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht210 g
      • Farbe Gehäusesilber, rot
      • Art der BefestigungSacklochgewinde
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED2 St.
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb5 ... 40 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 60 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 54
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 61326-1:2013-01, FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
      • Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00