BCL 900i SN 102 - Stationärer Barcodeleser





Artikelbeschreibung | BCL 900i SN 102 - Stationärer Barcodeleser |
---|---|
Artikelnummer | 50129661 |







-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieBCL 900i
-
Funktionen
- FunktionenCodefragment Technik, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige
-
Lesedaten
- Codearten lesbarCode 128, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, UPC
- Scanrate, typisch1.000 scans/s
-
Optische Daten
- Lesedistanz525 ... 1.500 mm
- LichtquelleLaser, rot
- Wellenlänge650 nm
- Laser Klasse2, IEC/EN 60825-1:2007
- Modulgröße0,25 ... 0,38 mm
- LesetechnikLinienscanner
- Scanrate1.000 scans/s
- Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad
- Lichtstrahlaustrittfrontseitig
-
Elektrische Daten
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
- Leistungsaufnahme, max.10 W
-
Eingänge
- Anzahl digitaler Schalteingänge3 St.
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
-
-
Schnittstelle
- ArtEthernet, RS 232, RS 422
-
RS 232
- FunktionProzess
-
RS 422
- FunktionProzess
-
Ethernet
- Switch-Funktionalitätintegriert
- ÜbertragungsprotokollTCP/IP , UDP
-
Anschluss
- Anzahl Anschlüsse4 St.
-
Anschluss 1
- FunktionSpannungsversorgung
- Art des AnschlussesRundsteckerRundsteckerRundstecker
- Bezeichnung am GerätPOWER
- GewindegrößeM12
- Typmale
- WerkstoffMetall
- Polzahl4 -polig
- KodierungA-kodiert
-
Anschluss 2
- Funktioninterne Kommunikations-Schnittstelle
- Art des AnschlussesRundstecker
- Bezeichnung am GerätI/O
- GewindegrößeM12
- Typmale
- WerkstoffMetall
- Polzahl17 -polig
- KodierungA-kodiert
-
Anschluss 3
- FunktionDatenschnittstelle
- Bezeichnung am GerätETH1
- GewindegrößeM12
- Typfemale
- WerkstoffMetall
- Polzahl4 -polig
- KodierungD-kodiert
-
Anschluss 4
- FunktionDatenschnittstelle
- Bezeichnung am GerätETH2
- GewindegrößeM12
- Typfemale
- WerkstoffMetall
- Polzahl4 -polig
- KodierungD-kodiert
-
Mechanische Daten
- Bauformkubisch
- Abmessung (B x H x L)216 mm x 96 mm x 127 mm
- Werkstoff GehäuseMetall
- Gehäuse MetallAluminium-Druckguss
- Werkstoff OptikabdeckungGlas
- Nettogewicht2.000 g
- Farbe Gehäuserot, silber
- Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil
-
Bedienung und Anzeige
- Art der AnzeigeLED
- Anzahl der LED5 St.
- Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
- BedienelementeTaste(n)
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb0 ... 50 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 65
- Zulassungenc CSA US
- Prüfverfahren EMV nach NormEN 61000-4-2, -3, -4, -6, EN 55022
- Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
- Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
- Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer84719000
- ECLASS 5.1.427280102
- ECLASS 8.027280102
- ECLASS 9.027280102
- ECLASS 10.027280102
- ECLASS 11.027280102
- ECLASS 12.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 5,2 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 326,1 KB edz -
Technische Dokumentation (17)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Beipackzettel Sprachunabhängig 1,9 MB pdf Betriebsanleitung Deutsch 11,4 MB pdf Betriebsanleitung Englisch 11,3 MB pdf Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 995,9 KB pdf Datenblatt Deutsch 832 KB pdf Datenblatt Englisch 829,6 KB pdf Datenblatt Französisch 831,4 KB pdf Datenblatt Italienisch 830,6 KB pdf Datenblatt Japanisch 977,9 KB pdf Datenblatt Koreanisch 930,9 KB pdf Datenblatt Niederländisch 830,8 KB pdf Datenblatt Polnisch 889,5 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 832,2 KB pdf Datenblatt Spanisch 831,7 KB pdf Datenblatt Türkisch 886,7 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 3,3 MB pdf -
Zertifikate (3)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 68,7 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 68,7 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 68,7 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00