BCL 900i SM 102 - Stationärer Barcodeleser

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieBCL 900i
    • Funktionen
      • FunktionenLED-Anzeige, AutoConfig, Codefragment Technik, Justage Mode
    • Lesedaten
      • Codearten lesbar2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, UPC
      • Scanrate, typisch1.000 scans/s
    • Optische Daten
      • Lesedistanz450 ... 1.700 mm
      • LichtquelleLaser, rot
      • Wellenlänge650 nm
      • Laser Klasse2, IEC/EN 60825-1:2007
      • Modulgröße0,33 ... 0,5 mm
      • LesetechnikLinienscanner
      • Scanrate1.000 scans/s
      • Strahlablenkungüber rotierendes Polygonrad
      • Lichtstrahlaustrittfrontseitig
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Leistungsaufnahme, max.10 W
      • Eingänge
        • Anzahl digitaler Schalteingänge3 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet, RS 232, RS 422
      • RS 232
        • FunktionProzess
      • RS 422
        • FunktionProzess
      • Ethernet
        • Switch-Funktionalitätintegriert
        • ÜbertragungsprotokollTCP/IP , UDP
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse4 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundsteckerRundsteckerRundstecker
        • Bezeichnung am GerätPOWER
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 2
        • Funktioninterne Kommunikations-Schnittstelle
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätI/O
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl17 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 3
        • FunktionDatenschnittstelle
        • Bezeichnung am GerätETH1
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
      • Anschluss 4
        • FunktionDatenschnittstelle
        • Bezeichnung am GerätETH2
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)216 mm x 96 mm x 127 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallAluminium-Druckguss
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht2.000 g
      • Farbe Gehäuserot, silber
      • Art der Befestigungüber optionales Befestigungsteil
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED5 St.
      • Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
      • BedienelementeTaste(n)
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb0 ... 50 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)0 ... 90 %
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • Zulassungenc CSA US
      • Prüfverfahren EMV nach NormEN 61000-4-2, -3, -4, -6, EN 55022
      • Prüfverfahren Schock nach NormIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Prüfverfahren Dauerschock nach NormIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Prüfverfahren Vibration nach NormIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84719000
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ECLASS 12.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00