MSP 290i - 920 N 88 - Modulares Scanner Portal

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieMSPi
      • Anzahl Barcodeleser2 St.
      • Typ BarcodeleserBCL 900i S N 102
    • Optische Daten
      • LesetechnikModulares Scanner Portal
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet, EtherNet IP, PROFIBUS DP, PROFINET, RS 232, RS 422
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer84714900
      • ECLASS 5.1.427280102
      • ECLASS 8.027280102
      • ECLASS 9.027280102
      • ECLASS 10.027280102
      • ECLASS 11.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Set besteht aus

  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-01-11 17:43:00