LSIS 462i M43-M1-01 - Smart Kamera

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieLSIS 462i
      • ChipCMOS
    • Funktionen
      • SoftwarefunktionenPositionsbestimmung, BLOB-Analyse (Vollständigkeitskontrolle), BLOB-Analyse (Anwesenheitskontrolle), Dimensionskontrolle, Fokuseinstellung, Lesen von 1D Codes, Lesen von 2D Codes, Messen-Tool
    • Lesedaten
      • Codearten lesbarData Matrix Code, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, EAN 128, EAN 8/13, Pharma Code, UPC
    • Optische Daten
      • Arbeitsbereich50 ... 10.000 mm
      • LichtquelleLED, RGBW
      • Auflösung Kamera horizontal752 px
      • Auflösung Kamera vertikal480 px
      • Brennweite8 mm
      • Chipgröße1/3 in
      • Framerate (Bilder pro Sekunde), max.50 Stück pro Sekunde
      • Elektronische Verschlusszeit0,054 ... 20 ms
      • KameratypMonochrom
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
        • Leistungsaufnahme, max.10 W
      • Ein-/Ausgänge wählbar
        • Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar8 St.
        • Spannungsart, AusgängeDC
        • Schaltspannung, Ausgängetyp. UB / 0 V
        • Spannungsart, EingängeDC
        • Schaltspannung, Eingängetyp. UB / 0 V
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet, RS 232
      • RS 232
        • FunktionProzess
      • Ethernet
        • FunktionService, Prozess
    • Anschluss
      • Anschluss 1
        • FunktionDatenschnittstelle, Konfigurationsschnittstelle, Serviceschnittstelle
        • Art des AnschlussesRundsteckerRundstecker
        • Bezeichnung am GerätSERVICE
        • GewindegrößeM12
      • Anschluss 2
        • FunktionSignal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Bezeichnung am GerätPWR
        • GewindegrößeM12
      • Anschluss 3
        • FunktionSignal IN, Datenschnittstelle, Signal OUT
        • Bezeichnung am GerätBUS OUT
        • GewindegrößeM12
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)75 mm x 55 mm x 113 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Nettogewicht500 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der Konfiguration/Parametrierungüber Webbrowser
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb0 ... 45 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-20 ... 70 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65, IP 67
      • Zulassungenc UL US
      • US-PatenteUS 8,288,706 B
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer90318020
      • eCl@ss 5.1.427310101
      • eCl@ss 8.027310101
      • eCl@ss 9.027310201
      • eCl@ss 10.027310101
      • eCl@ss 11.027310101
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00