LES 36HI/VC6 - Linienprofilsensor

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • Serie36
      • beinhaltetKonfigurationssoftware LxSsoft
      • Applikation3D-Objekterkennung, Objektvermessung
    • Sonderausführung
      • SonderausführungSynchronisationseingang
    • Optische Daten
      • LichtquelleLaser, rot
      • Laser Klasse2M, IEC/EN 60825-1:2007
    • Messdaten
      • Messbereich x-Achse50 ... 140 mm
      • Messbereich z-Achse200 ... 600 mm
      • Auflösung x-Achse0,2 ... 0,6 mm
      • Auflösung z-Achse0,1 ... 0,9 mm
      • Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand≤ 0,25 %
      • Messzeit10ms
      • Linearität z-Achse, relativ zu Messabstand± 0,5%
      • Mindestobjektgröße x-Achse0,6 ... 2 mm
      • Mindestobjektgröße z-Achse0,4 ... 3 mm
      • Schwarz-/ Weiß-Verhalten0,5 %, 6 … 90 % Remissionsgrad
    • Elektrische Daten
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB18 ... 30 V, DC
      • Eingänge
        • Anzahl Aktivierungseingänge1 St.
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge6 St.
        • Analogausgänge
          • ArtAnalogausgang
        • Analogausgang 1
          • ArtStrom
        • Analogausgang 2
          • ArtSpannung
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 2
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 3
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 4
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 5
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
        • Schaltausgang 6
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
    • Zeitverhalten
      • Ansprechzeit10 ms
    • Schnittstelle
      • ArtEthernet
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse3 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSignal IN, Signal OUT, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesRundsteckerRundsteckerRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl8 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 2
        • FunktionDatenschnittstelle, Konfigurationsschnittstelle
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl4 -polig
        • KodierungD-kodiert
      • Anschluss 3
        • FunktionSignal IN, Signal OUT
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl8 -polig
        • KodierungA-kodiert
      • Anschluss 4
        • FunktionSignal OUT
        • GewindegrößeM12
        • Typfemale
        • WerkstoffMetall
        • Polzahl5 -polig
        • KodierungA-kodiert
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)56 mm x 160 mm x 74 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, Metall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Werkstoff OptikabdeckungGlas
      • Nettogewicht620 g
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-30 ... 50 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII, VDE
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC/EN 60947-5-2
      • US-PatenteUS 8,928,894 B
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer90318020
      • eCl@ss 5.1.427280190
      • eCl@ss 8.027280190
      • eCl@ss 9.027280190
      • eCl@ss 10.027280190
      • eCl@ss 11.027280190
      • ETIM 5.0EC001825
      • ETIM 6.0EC001825
      • ETIM 7.0EC001825
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00