Maulweite [mm]

    Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.

    • 27
    • 98
    •  

    Analogausgang

    Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)

    •  

    Maultiefe [mm]

    Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.

    • 42
    •  

    Anschluss

    Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)

Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden

Abbildung kann abweichen

Artikelbeschreibung: GS 754B/C4-98-S12

Art-Nr.: 50119712
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
98 mm Analogausgang, Strom
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/D3-98-S12

Art-Nr.: 50119711
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
98 mm RS 422
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/D24-98-S12

Art-Nr.: 50119710
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
98 mm RS 232
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/V4-98-S12

Art-Nr.: 50117818
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
98 mm Analogausgang, Spannung
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/V4-27-S12

Art-Nr.: 50115809
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
27 mm Analogausgang, Spannung
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/D24-27-S12

Art-Nr.: 50115807
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
27 mm RS 232
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/D3-27-S12

Art-Nr.: 50115806
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
27 mm RS 422
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: GS 754B/C4-27-S12

Art-Nr.: 50115803
VK-Bezeichnung: Gabel-Lichtschranke
27 mm Analogausgang, Strom
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikeldaten vom:2021-10-24 18:08:00