MLD 300

Produktselektor

Die kostengünstige Typ 2 Alternative

Wie die Sicherheits-Lichtschranken der Serie MLD 500 (Typ 4) sind auch diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken vom Typ 2 in verschiedenen Funktionsklassen (MLD 310, 312, 320, 330, 335) erhältlich. Eine Parametrierung über PC oder DIP-Schalter ist nicht notwendig.

  • Ausführung als 3-strahliger Transceiver verfügbar
  • Optional mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Integrierte Muting-Funktion, kein zusätzliches Muting-Modul notwendig
  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d. h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einfacher Gerätewechsel per Plug & Play ohne Programmierung
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis ‑30 °C möglich
  • Optionen: integrierte Laserausrichthilfe, integrierter Muting-Leuchtmelder, 7-Segment-Anzeige

MLD 310

Produktselektor

Die sichere Basisvariante

Diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken verfügen über einen automatischen Wiederanlauf.

  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d.h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis -30°C möglich

Mehr

MLD 312

Produktselektor

Der Testbare

Diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken verfügen über einen automatischen Wiederanlauf. Die Empfänger verfügen über einen Testeingang für den periodischen Funktionstest durch ein externes Sicherheits-Überwachungsgerät.

  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d.h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis -30°C möglich
  • Testeingang für periodischen Funktionstest

Mehr

MLD 320

Produktselektor

Die Variable

Diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken bieten eine wählbare Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) und Schützkontrolle (EDM).

  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d.h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis -30°C möglich
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
  • Schützkontrolle (EDM), wählbar
  • Optionen: integrierte Laserausrichthilfe, integrierter Status-Leuchtmelder

Mehr

MLD 330

Produktselektor

Sie haben die Wahl

Viele Funktionen wie Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting, sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting sorgen für große Flexibilität.

  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d.h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis -30°C möglich
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
  • Schützkontrolle (EDM), wählbar
  • Parametrierbare Betriebsmodi
  • Integrierte Muting-Funktion, kein zusätzliches Muting-Modul notwendig
  • 2-Sensor-Muting, (zeitgesteuert, sequenzgesteuert)
  • Optionen: integrierte Laserausrichthilfe, integrierter Muting-Leuchtmelder, 7-Segment-Anzeige

Mehr

MLD 335

Produktselektor

Entscheiden Sie selbst

Durch umfangreiche Funktionen wie Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting, sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting und zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting sind diese Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken vielseitig einsetzbar.

  • Parametrierung erfolgt einfach per Verdrahtung, d.h. weder Software, PC oder Dip-Schalter notwendig
  • Einsatz bei tiefen Umgebungstemperaturen bis -30°C möglich
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
  • Schützkontrolle (EDM), wählbar
  • Parametrierbare Betriebsmodi
  • Integrierte Muting-Funktion, kein zusätzliches Muting-Modul notwendig
  • 2-Sensor-Muting, (zeitgesteuert, sequenzgesteuert)
  • Zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
  • Optionen: integrierter Muting-Leuchtmelder, 7-Segment-Anzeige

Mehr