Die wirtschaftliche Alternative
Diese Typ 4 Baureihe kann sowohl als Zugangssicherung als auch bei Anwendungen mit und ohne Muting zum Einsatz kommen. Durch verschiedene Funktionsklassen (MLD 510, 520, 530, 535) kann dabei immer die optimale Ausführung gewählt werden. Eine Parametrierung über PC oder DIP-Schalter ist nicht nötig.