Sicherheits-Laserscanner

Produktselektor

Universelle Multitalente für Ihre Sicherheitsaufgaben

Gefahrbereichs-, Zugangs- oder Gefahrstellensicherung: Sicherheits-Laserscanner können Sie in allen Bereichen des Personenschutzes effektiv und vielfältig einsetzen. Sie ermöglichen durch beliebige und individuelle Schutzfelder sowie ihre kompakte Bauart eine sehr flexible Montageposition und auch den Einsatz in mobilen Applikationen.

RSL 400

Produktselektor

Funktionale Vielfalt und Leistung

Die RSL 400 Sicherheits-Laserscanner-Familie besteht aus 16 Gerätetypen in vier gestaffelten Reichweiten und Funktionsvarianten. Somit können Sie den jeweils optimalen Scanner zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis wählen – bei Bedarf mit einem Scanbereich von 160 Quadratmetern dank 270°-Winkelbereich und 8,25 Meter Reichweite. Ob mobil oder stationär – die RSL 400 Familie deckt alle denkbaren Anwendungen ab.

Mehr