Sicherheits-Lichtvorhänge

Produktselektor

Vorhang auf für effiziente Sicherheit

Zuverlässige und störsichere Sicherheits-Sensorik sorgt für hohe Anlagenverfügbarkeit und Produktivität. Wo auch immer Mensch und Maschine „Hand in Hand“ arbeiten, können unsere Sicherheits-Lichtvorhänge vertikal als Hand- und Fingerschutz, als Zugangssicherung oder auch horizontal als Bereichssicherung angewendet werden. Bezüglich Integrationsfähigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen sie höchste Ansprüche.

ELC100

Produktselektor

Typ 4 Sicherheits-Lichtvorhänge

Die Sicherheits-Lichtvorhänge ELC 100 fokussieren auf das Wesentliche, worauf es bei der Absicherung von Gefahrstellen ankommt. Für Anwendungen bis 6 Meter Reichweite bieten die robusten Geräte Lösungen für ein kostenoptimiertes Maschinendesign – und lassen sich besonders einfach integrieren und installieren.

  • Zuverlässige Sicherheitstechnik in gewohnter Qualität zu einem attraktiven Preis
  • Flexible Integration mit wenig Aufwand durch einfachen mechanischen und elektrischen Aufbau
  • Keine Konfiguration notwendig
  • Multi-Level-Ausrichtanzeige sorgt für die schnelle und optimale Ausrichtung der Geräte

Mehr

MLC 500

Produktselektor

Typ 4 Sicherheits-Lichtvorhänge

Unter der Baureihe MLC 500 finden Sie die neueste Generation äußerst robuster Typ 4 Sicherheits-Lichtvorhänge. Drei Funktionsklassen – Basic, Standard und Extended – ermöglichen den effizienten Einsatz der Geräte von einfachen Standard-Anwendungsfällen bis hin zu komplexen, gesteuerten Absicherungen. Die Geräte sind durch das flexible Befestigungskonzept und die Möglichkeit des formschlüssigen Anbaus universell einsetzbar. Zusätzlich bietet die Baureihe zugeschnittene Lösungen für weitere Anwendungsbereiche. Hierzu zählen extra schlanke Bauform, AIDA konforme Pin-Belegung, integrierte AS-i Schnittstelle, Schutzklassen IP67/69K sowie extra schockfeste, kaskadierbare oder EX-zertifizierte Varianten.

Mehr

MLC 300

Produktselektor

Typ 2 Sicherheits-Lichtvorhänge

Die MLC Sicherheits-Lichtvorhänge der Baureihe 300 sind die neueste Generation äußerst schlanker und robuster Typ 2 Geräte mit zurückversetzt geklebter Frontscheibe und verstärkten Seitenwangen. Die Geräte sind in einer Basic- und einer Standard-Ausführung lieferbar und decken damit unterschiedliche Anforderungen ab. Sie sind durch metallische Endkappen, ein flexibles Befestigungskonzept und die Möglichkeit des formschlüssigen Anbaus universell einsetzbar. Zudem gibt es Varianten, die eine AIDA konforme Pin-Belegung vorweisen können.

Mehr