MLC520-S-14-630 - Set Sicherheits-Sensor

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieMLC 520S
      • GeräteartSet (Sender und Empfänger)
      • beinhaltet4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-O, 6 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-C
      • ApplikationFingerschutz
    • Funktionen
      • FunktionenSchützkontrolle (EDM), Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
    • Kenngrößen
      • Typ4, IEC/EN 61496
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performance Level (PL)e, EN ISO 13849-1
      • PFHD2,64E-09 pro Stunde
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • Kategorie4, EN ISO 13849
    • Schutzfelddaten
      • Auflösung14 mm
      • Schutzfeldhöhe630 mm
      • Reichweite0,2 ... 6 m
    • Optische Daten
      • Anzahl Strahlen63 St.
      • Synchronisationoptisch zwischen Sender und Empfänger
      • LichtquelleLED, infrarot
      • Wellenlänge850 nm
      • Sendesignalformgepulst
      • LED RisikogruppeFreie Gruppe (nach EN 62471:2008)
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungÜberspannungsschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB24 V, DC, -20 ... 20 %
      • Ausgänge
        • Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs)2 St.
        • Sicherheits-Schaltausgänge
          • ArtSicherheits-Schaltausgang OSSD
          • Schaltspannung high, min.18 V
          • Schaltspannung low, max.2,5 V
          • Schaltspannung, typ.22,5 V
          • SpannungsartDC
          • Lastinduktivität2.000 µH
          • Lastkapazität1 µF
          • Reststrom, max.200 mA
          • Reststrom, typ.2 mA
        • Sicherheits-Schaltausgang 1
          • Schaltprinzip+24 V schaltend
          • SchaltelementTransistor, PNP
        • Sicherheits-Schaltausgang 2
          • Schaltprinzip+24 V schaltend
          • SchaltelementTransistor, PNP
    • Zeitverhalten
      • Ansprechzeit12 ms
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse2 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionGeräteanschluss Sender
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge160 mm
        • Werkstoff MantelPUR
        • Leitungsfarbeschwarz
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl5 -polig
      • Anschluss 2
        • FunktionGeräteanschluss Empfänger
        • Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
        • Leitungslänge160 mm
        • Werkstoff MantelPUR
        • GewindegrößeM12
        • Typmale
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl5 -polig
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)15,4 mm x 630 mm x 32,6 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Werkstoff OptikabdeckungKunststoff / PMMA
      • Werkstoff EndkappenKunststoff
      • Nettogewicht3.200 g
      • Farbe Gehäusegelb, RAL 1021
      • Art der BefestigungC-Montagebügel, L-Montagebügel, O-Montagebügel
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-10 ... 55 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-30 ... 70 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)15 ... 95 %
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 65
      • SchutzklasseIII
      • ZulassungenTÜV Süd
      • Schwingfestigkeit50 m/s²
      • Prüfverfahren Schwingen nach NormIEC/EN 60068-2-6
      • Schockfestigkeit98,1 m/s²
      • Prüfverfahren Schock nach NormEN 60068-2-29
      • US-PatenteUS 6,418,546 B
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427272704
      • eCl@ss 8.027272704
      • eCl@ss 9.027272704
      • eCl@ss 10.027272704
      • eCl@ss 11.027272704
      • ETIM 5.0EC002549
      • ETIM 6.0EC002549
      • ETIM 7.0EC002549
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-10-24 18:08:00