Magnetcodierte Sensoren

Produktselektor

Das magnetcodierte Sicherheitssystem ist prädestiniert für den Einsatz bei kritischen Umgebungsbedingungen, also überall dort, wo die Belastung durch Staub und Feuchtigkeit groß ist. Einfache Inbetriebnahme, kompakte Gehäuse und ein extrem niedriges Kostenniveau zeichnen diese robuste Baureihe aus.

MC3

Produktselektor

Berührungslos aktiv

Der magnetcodierte Sensor MC3x enthält speziell kombinierte Reed-Kontakte, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers berührungslos aktiviert werden. Die äußerst manipulationssicheren Schalter sind durch ihr vergossenes Gehäuse auch für den anspruchsvollen Einsatz in staubigen oder feuchten Umgebungen geeignet.

  • Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen an Maschinen mit ausreichend kurzer Nachlaufzeit im anspruchsvollen Einsatz
  • Für staubige bzw. feuchte Umgebungen
  • Hochfestes Kunststoffgehäuse
  • Sehr manipulationssicher
  • Bauformen für viele unterschiedliche Anwendungsfälle
  • PVC- oder PUR-Kabel, M8-Stecker

Mehr