ERS200-M4C3-M20-HAL - NOT-HALT Seilzugschalter

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieERS200
    • Funktionen
      • FunktionenSteuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1, Positionsunabhängige NOT-HALT Befehlseingabe, Reset-Funktion (Reset-Knopf mit Indikator), Seilkopf mit Justage-Indikator
    • Kenngrößen
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • B10d2.000.000 Anzahl Zyklen
    • Elektrische Daten
      • Gebrauchskategorie bei DC 13Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Gebrauchskategorie bei AC 15Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
      • Kontaktbestückung2NC + 1NO
      • Kontaktöffnungkraftschlüssig, zwangsweise
      • Kurzschlussschutz500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
      • Leistungsdaten
        • Bemessungsisolationsspannung400 V AC, 500 V DC
        • Konventioneller thermischer Strom, max.10 A
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anzahl Leitungseinführungen3 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionKontaktanschluss
        • Art des AnschlussesKlemme
        • Art der KlemmeSchraubklemme
        • Polzahl6 -polig
      • Leitungseigenschaften
        • Anschlussquerschnitte1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)92 mm x 47,8 mm x 89 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZAMAK
      • Werkstoff elektrischer KontaktSilberlegierung
      • Nettogewicht364 g
      • Farbe Gehäusegrau, rot
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung
      • Art der LeitungseinführungM20 x 1,5
      • Einbaulagein Seilzugachse, links abgehend
      • SchaltertypNOT-HALT Befehlsgerät, EN ISO 13849
      • SchaltprinzipSchleichkontakt
      • Mechanische Lebensdauer1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
      • Betätigungshäufigkeit, max.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
      • Betätiger, externSeilzug
      • Betätiger, Seillänge, max. (bei 20 °C Temperaturdifferenz)70 m
      • Auszugskraft, Betätiger entriegelt235 N
      • Betätigungskraft (herausziehen bei Zwangstrennung)250 N
      • Betätigungskraft (nachlassen)147 N
      • Betätigungsrichtungennach links
      • Betätigungsweg bei Zwangstrennung14 mm
      • Art der BetätigungSeilzug
      • Art der EntriegelungIndikatorknopf (ziehen)
      • Werkstoff KopfMetall
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-25 ... 80 °C
      • Verschmutzungsgrad3, EN 60947-1
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • ZulassungenIMQ, c UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85369095
      • eCl@ss 5.1.427270690
      • eCl@ss 8.027270607
      • eCl@ss 9.027371201
      • eCl@ss 10.027371201
      • eCl@ss 11.027371201
      • ETIM 5.0EC002033
      • ETIM 6.0EC002033
      • ETIM 7.0EC002033
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00