Sicherheits-Transponder

Produktselektor

Sicherheits-Transponder eignen sich für Applikationen, in denen ein sehr hohes Sicherheits-Niveau und höchster Schutz vor Manipulationen nötig ist. Ihre hochfesten Kunststoffgehäuse bieten einen sicheren Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit in rauen Umgebungsbedingungen.

RD800

Produktselektor

Flexibililtät pur!

Gleichgültig ob RD800-S bei Einzelschaltungen oder RD800-M bei Mehrfachanwendungen – wählen Sie je nach Risikograd fertig konfigurierte Systeme mit Standard oder Unikat-Erkennung (S- bzw. U-Varianten). Einlernbare P-Varianten bieten sich an, wenn z. B. vor Ort eine erhöhte Flexibilität erforderlich ist.

  • Standard-Code, Unikat-Code oder flexibel programmierbarer Code
  • M12-Anschluss links oder rechts für größtmögliche Montagefreiheit
  • Dreiseitige Betätiger-Montage für die schnelle und einfache Anbringung
  • Vier Mehrfarb-LEDs für detaillierte Diagnosemöglichkeiten und effektive Installations- bzw. Prüfroutinen
  • Schutzart IP 67 und IP 69K mit stabilem, glattem Kunststoffgehäuse zur leichten Reinigung
  • Dauerhafter Laserprint für die langfristige Erkennbarkeit der Produktdaten

Mehr