L10-M3C1-M20-SB20 - Sicherheits-Zuhaltung

  • Hinweis / Nachfolgeartikel

    • Nachfolgeartikel

      Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

      Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


      Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter:

      Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


      Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter:

      Leuze electronic AG
      Gründenstrasse 82
      8247 Flurlingen
      Schweiz

      Telefon: +41 41 784 56 56
      Telefax: +41 41 784 56 57

      info@leuze.ch
      www.leuze.ch
      www.leuze-shop.com

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieL10
    • Funktionen
      • FunktionenVerriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119, Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1, Zuhaltung mit manueller Ver- und Entriegelung
    • Kenngrößen
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • B10d1.000.000 Anzahl Zyklen
    • Elektrische Daten
      • Gebrauchskategorie bei DC 13Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Gebrauchskategorie bei AC 15Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
      • Kontaktbestückung2NC + 1NO
      • Kontaktöffnungkraftschlüssig, zwangsweise
      • Kurzschlussschutz500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
      • BerührungsschutzErdung
      • Leistungsdaten
        • Bemessungsisolationsspannung400 V AC, 500 V DC
        • Konventioneller thermischer Strom, max.10 A
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anzahl Leitungseinführungen1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionKontaktanschluss
        • Art des AnschlussesKlemme
        • Art der KlemmeSchraubklemme
        • Polzahl6 -polig
      • Leitungseigenschaften
        • Anschlussquerschnitte1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)40 mm x 62 mm x 123 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZAMAK
      • Werkstoff elektrischer KontaktSilberlegierung
      • Nettogewicht350 g
      • Farbe Gehäusegrau, rot
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung
      • Art der LeitungseinführungM20 x 1,5
      • EntsperrungsvorrichtungRändelschraube
      • SchaltertypVerriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119
      • SchaltprinzipSchleichkontakt
      • Anfahrbetätigungsrichtungen1 x oben, 4 x seitlich (90°)
      • Anfahrgeschwindigkeit0,001 ... 0,5 m/s
      • Zuhalteartmechanisch
      • Zuhalte-Betätigungmanuelle Entriegelung per Rändelmutter
      • Zuhaltekraft, max.1.000 N
      • Mechanische Lebensdauer500.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
      • Betätigungshäufigkeit, max.360 pro Stunde, IEC 6047-5-1
      • Betätiger, externSerie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
      • Auszugskraft, Betätiger entriegelt10 N
      • Manuell zeitverzögerte Betätigerfreigabeca. 15 bis 20 Sekunden
      • Rückstoßtoleranz4,5 mm
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-25 ... 80 °C
      • Verschmutzungsgrad3, EN 60947-1
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • ZulassungenIMQ, c UL US
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85369095
      • eCl@ss 5.1.427272603
      • eCl@ss 8.027272603
      • eCl@ss 9.027272603
      • eCl@ss 10.027272603
      • eCl@ss 11.027272603
      • ETIM 5.0EC002593
      • ETIM 6.0EC002593
      • ETIM 7.0EC002593
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-10-24 18:08:00