L200-M0C3-SLM24-L2G - Sicherheits-Zuhaltung

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieL200
    • Funktionen
      • FunktionenSteuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1, Hilfsentriegelung, Leuchtanzeigen für Magnetansteuerung, Mechanische Zuhaltung (Federkraft), Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach ISO 14119
    • Kenngrößen
      • Gebrauchsdauer20 Jahre, EN ISO 13849-1
      • B10d5.000.000 Anzahl Zyklen
    • Elektrische Daten
      • Gebrauchskategorie bei DC 13Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
      • Gebrauchskategorie bei AC 15Ue 250 V, Ie 5 A, EN 60947-5-1
      • Kontaktbestückung Aktuator1NC + 1NO
      • Kontaktbestückung Magnet1NC + 1NO
      • Kontaktöffnungkraftschlüssig, zwangsweise
      • Magnetbetriebsspannung24 V DC, -10 ... 25 %
      • Kurzschlussschutz Magnet0,5 A, 24 V, Typ gG, IEC 60269-1
      • Kurzschlussschutz Sicherheitskreis500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
      • BerührungsschutzErdung
      • Leistungsdaten
        • Bemessungsisolationsspannung250 V AC, 300 V DC
        • Konventioneller thermischer Strom, max.10 A
    • Zeitverhalten
      • Einschaltdauer100 %
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anzahl Leitungseinführungen3 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionKontaktanschluss, Spannungsversorgung
        • Art des AnschlussesKlemme
        • Art der KlemmeSchraubklemme
        • Polzahl10 -polig
      • Leitungseigenschaften
        • Anschlussquerschnitte1 x 0,34 mm² bis 2 x 1,5 mm², Litze
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)45 mm x 46 mm x 194,7 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall
      • Gehäuse MetallZAMAK
      • Werkstoff elektrischer KontaktSilberlegierung
      • Nettogewicht736 g
      • Farbe Gehäusegrau, rot
      • Art der BefestigungDurchgangsbefestigung
      • Art der LeitungseinführungM20 x 1,5
      • SchaltertypVerriegelungseinrichtung mit Zuhaltung, ISO 14119
      • SchaltprinzipSchleichkontakt
      • Anfahrbetätigungsrichtungen4 x seitlich (90°), 1 x oben
      • Anfahrgeschwindigkeit0,001 m/s
      • ZuhalteartFederkraft
      • Zuhalte-BetätigungFeder
      • Zuhaltekraft, max.2.500 N
      • Mechanische Lebensdauer1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1
      • Betätigungshäufigkeit, max.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
      • Betätiger, externSerie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
      • Auszugskraft, Betätiger entriegelt30 N
      • Rückstoßtoleranz4,5 mm
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-25 ... 60 °C
      • Verschmutzungsgrad3, EN 60947-1
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • Zulassungenc UL US, IMQ
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85369095
      • eCl@ss 5.1.427272603
      • eCl@ss 8.027272603
      • eCl@ss 9.027272603
      • eCl@ss 10.027272603
      • eCl@ss 11.027272603
      • ETIM 5.0EC002593
      • ETIM 6.0EC002593
      • ETIM 7.0EC002593
  • Passende Produkte

  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-10-24 18:08:00