Egal was Sie befördern,
wir haben immer den
richtigen Sensor
für Sie!

Als Branchenspezialisten kennen wir die Anwendungsfelder der Intralogistik mit allen spezifischen Bedürfnissen und entwickeln darauf abgestimmt Produkte. So können unsere Kunden wettbewerbsfähige Lösungen anbieten.

Fördertechnik Paletten

Vorhang auf für EffizienzBreites Können
Sicherheits-Lichtvorhänge der Reihe MLC SPG (Smart Process Gating) erlauben Schutzfeld-Überbrückung ohne zusätzliche Muting-Sensoren.Die breiten homogenen Erfassungsbänder der Reihe VarOS 46C mit Rotlicht gewährleisten eine sichere Erkennung von beliebigen Objekten.
  • Kompakte Lösung, da vor/hinter dem Lichtvorhang kein Platz für Muting-Sensoren benötigt wird.
  • Hohe Zuverlässigkeit der Sicherheitseinrichtung bei geringem Installations- und Service-Aufwand (kein Aufbau/Justage/Re-Justage von Muting-Sensoren).
  • Hohe Manipulationssicherheit und Verfügbarkeit durch Muting über die Steuerung.
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zwei einstellbare Empfindlichkeitslevels.
  • Ökonomisch und platzsparend. Ein Sensor für 50 mm Erfassung – ersetzt mehrere Einzelsensoren oder Lichtgitter und bietet hohe Leistungsreserven und Reichweiten.
  • Beim Einsatz als Muting-Sensor werden auch Gebinde bzw. mit Folie umstrechte Objekte sicher erkannt.
Zum Produkt-Whitepaper (PDF) Zur Produktübersicht

Fördertechnik Behälter

AnpassungsfähigKLEIN aber OHO
Bei unserem BCL 300i kann erstmals ein Gerät durch viele Ausstattungsoptionen modular so zusammengestellt werden, wie es für die Anwendung optimal ist. Die Baureihe 15 ist kompakt und attraktiv im Preis, bei einer sehr großen Reichweite. Sie ist gut geeignet für den Einsatz in Standardanwendungen.
  • Hochleistungs-Code-Fragment Technologie, integrierte Feldbus-Connectivity und in der Leistungsklasse einzigartige optische Daten bei Reichweite und Öffnungswinkel.
  • Durch den integrierten Ethernet-Switch kann eine einfache Linientopologie aufgebaut werden.
  • Durch frei kombinierbare Ausstattungsvarianten individuell auf die Anwendung abgestimmt.
  • Die robusten Sensoren zeichnen sich durch sehr große Reichweiten sowie ihr kompaktes, kubisches Gehäuse aus.
  • In der Intralogistik ermöglichen sie aufgrund ihres attraktiven Preisniveaus eine ökonomische Lösung.
  • Der PRK 15 eignet sich perfekt für alle Standard-Funktionsprinzipien mit PNP- oder NPN-Ausgang. Komfortable Reichweiteneinstellung mittels Potentiometer.
Informationen zu unseren Barcodelesern Einige Anwendungsbeispiele

Fördertechnik Kartons

Das Argusauge wachtAlles unter Kontrolle
Der BCL 600i ist der Spezialist für große Lesefelder bei Codes mit Modulstärken von 0,25 bis 0,5mm. Durch den Einsatz von blauem Laserlicht wird die Tiefenschärfe um bis zu 50% erhöht.Das LSC 200 ist ein Komplettsystem für die Intralogistik und Verpackungstechnik, bei dem Sensoren und Auswerteeinheit optimal aufeinander abgestimmt sind.
  • Hochleistungs-Code-Fragment Technologie, integrierte Feldbus-Connectivity und in der Leistungsklasse einzigartige optische Daten.
  • Durch MultiScans können mehrere Geräte logisch zu einer Lesestation zusammengefügt werden, um nur ein Leseergebnis zu erhalten.
  • Die integrierte Switch-Funktion ermöglicht den Aufbau von Linien- oder Ringstrukturen.
  • In der Vermessungsstation können Sensoren zur Objektvermessung sowie zur Objekterkennung zum Einsatz kommen.
  • Die vorinstallierte Software übernimmt die Datenvorverarbeitung und stellt die Nutzdaten dem Anwender über definierte Schnittstellen zur Verfügung.
  • Transparente Objekte, wie auch die Winkellage werden erkannt. Erweiterbar mit 1D- oder 2D-Code Identifikation.
Informationen zu unseren Barcodelesern Ausführliche Informationen

Sie haben ein Problem, Fragen oder spezifische Produktinteressen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.

null

 


 
  • Alles aus einer Hand
    • Als einer der Innovationsführer in der Optosensorik und führender Hersteller sowie Lösungsanbieter in der elektrischen Automation bieten wir Ihnen die komplette Bandbreite an schaltenden und messenden Sensoren, Identifikationssystemen, Lösungen für die Bildverarbeitung und Datenübertragung sowie Komponenten und Systeme für die Arbeitssicherheit.

  • Life Cycle Management
    • Mit unseren vielfältigen Produkten, professionellen Services und umfassendem Support begleiten wir Sie während des kompletten Maschinenlebenszyklus – von der Entwicklung einer Maschine bis hin zum Abbau und deren Entsorgung.

  • Zuverlässige Lieferfähigkeit
    • 22 eigene Standorte und 42 Vertriebspartner sorgen dafür, dass Ihr gewünschtes Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar ist. Über unser Logistiknetzwerk können Sie die bewährte Leuze electronic Qualität zuverlässig überall und jederzeit zeitnah beziehen und Ihre Automatisierungs- oder Arbeitssicherheitsaufgaben mit den innovativen Geräten und Systemen der sensor people effizient lösen.

  • Branchen-Know-how
    • Unsere Branchenexperten fokussieren sich voll und ganz auf die Applikationsfelder ihrer Fokusbranche. So können wir zum einen Lösungen entwickeln, die ganz speziell auf Anforderungen einzelner Branchen und Anwendungen ausgerichtet sind. Zum anderen kennen wir die speziellen Herausforderungen und Prozessabläufe einzelner Branchen ganz genau und können gemeinsam mit Ihnen die spezifischen Aufgaben mit viel Erfahrung meistern.

  • Weltweiter Vertrieb
    • Die sensor people sind für Sie auf der ganzen Welt präsent. So können Sie jederzeit branchenübergreifend in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus sowie der Medizintechnik auf die kompetente Beratung eines lokalen Spezialisten für Optosensorik in der elektrischen Automation zurückgreifen.

  • Weltweiter Service
    • Unsere technischen Experten stehen Ihnen in jeder Zeitzone über eine 24 / 7 Hotline sowie einen schnell verfügbaren Vor-Ort-Service zur Verfügung. Damit bieten wir unseren Kunden weltweit die Sicherheit, jederzeit auf unser Produkt- und Applikations-Know-how zurückgreifen zu können. So werden Stillstandzeiten bestmöglich minimiert und Prozesse effizienter.

null