Filteroptionen
Filteroptionen ausblenden
">
Sie filtern nach:
4
Serie
hell/dunkel umschalt...
Schaltprinzip
Rundstecker, M8
Anschluss
Erkennung von Kleint...
Applikation
Metall
Werkstoff Gehäuse
270°-Potentiometer
Bedienelemente
Wählen Sie ein Merkmal, um die Produktliste einzuschränken.
Serie
Serie
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Schaltausgang
Schaltausgang
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Transistor, Gegentakt
Transistor, NPN
Transistor, PNP
aufheben
anwenden
x
Applikation
Applikation
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Erkennung von Kleinteilen
aufheben
anwenden
x
Bedienelemente
Bedienelemente
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Maulweite
Maulweite
[mm]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 170 220
aufheben
anwenden
x
Schaltprinzip
Schaltprinzip
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
hell/dunkel umschaltbar
IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP)
aufheben
anwenden
x
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Gehäuse
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Lichtquelle
Lichtquelle
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
, rot
Laser
Laser, rot
LED
LED, infrarot
LED, rot
aufheben
anwenden
x
Anschluss
Anschluss
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Schaltfrequenz
Schaltfrequenz
[Hz]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
aufheben
anwenden
x
Artikeldaten vom:2022-06-30 17:44:00