Gabeln für Objekterkennung

Produktselektor

Höchste Präzision für kleinste Teile

Die Bauform dieser Sensoren macht sie zur idealen Lösung für die Detektion kleiner Teile. Hohe Empfindlichkeiten und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen die einfache und zuverlässige Integration dieser Sensoren in schnelle Automatisierungsabläufe.

GS 04

Produktselektor

Anpassungsfähig und robust

Diese Serie mit Maulweiten von 20 bis 220 mm lässt sich durch ihre Empfindlichkeitseinstellung und Hell-/Dunkelumschaltung optimal an die Applikation anpassen. Über Laservarianten lassen sich auch kleinste Teile zuverlässig detektieren.

  • Empfindlichkeitseinstellung und Hell-/Dunkelumschaltung zur optimalen Anpassung an die Applikation
  • Empfindlichkeitseinstellung auf dem Gabelrücken
  • Robustes Metall-Gehäuse und Glasoptik für hohe Sicherheit gegen äußere Einflüsse
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, dadurch einfache und schnelle Montage (Aufwendige Halterungen und aufwendiges Ausrichten entfallen)

Mehr