LCS-1Q40P-F20PNC-K003PM08 - Sensor kapazitiv

  • Hinweis / Nachfolgeartikel

    • Nachfolgeartikel

      Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

      Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


      Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter:

      Leuze electronic AG
      Gründenstrasse 82
      8247 Flurlingen
      Schweiz

      Telefon: +41 41 784 56 56
      Telefax: +41 41 784 56 57

      info@leuze.ch
      www.leuze.ch
      www.leuze-shop.com

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieLCS-1
      • Schaltabstand Sn1 ... 20 mm
      • Gesicherter Schaltabstand20 mm
    • Kenngrößen
      • MTTF195 Jahre
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 10 %, von UB
        • Leerlaufstrom15 mA
        • Temperaturdrift, max. (in % von Sr)20 %
        • Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr)5 %
        • Bemessungsbetriebsstrom100 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgänge
          • ArtDigitaler Schaltausgang
          • SpannungsartDC
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, PNP
          • SchaltprinzipÖffner (NC)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz100 Hz
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesRundstecker
        • Leitungslänge300 mm
        • Werkstoff MantelPUR
        • Leitungsfarbeschwarz
        • GewindegrößeM8
        • Typmale
        • WerkstoffKunststoff
        • Polzahl3 -polig
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)40 mm x 40 mm x 10 mm
      • Einbauartbündig
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffPolybutylen (PBT)
      • Werkstoff aktive FlächeKunststoff, Polybutylen (PBT)
      • Werkstoff DeckelKunststoff, Polybutylen (PBT)
      • Nettogewicht33 g
      • Farbe Gehäuseschwarz
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED2 St.
      • BedienelementeMehrgang-Potentiometer (20 Gänge)
      • Funktion des BedienelementsEmpfindlichkeitseinstellung
      • Schaltabstand justierbarJa
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-5 ... 85 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-25 ... 85 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • eCl@ss 5.1.427270102
      • eCl@ss 8.027270102
      • eCl@ss 9.027270102
      • eCl@ss 10.027270102
      • eCl@ss 11.027270102
      • ETIM 5.0EC002715
      • ETIM 6.0EC002715
      • ETIM 7.0EC002715
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-23 17:43:00