LCS-1Q40P-F20BNP-K020P - Sensor kapazitiv

  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieLCS-1
      • Schaltabstand Sn1 ... 20 mm
      • Gesicherter Schaltabstand20 mm
    • Kenngrößen
      • MTTF195 Jahre
    • Elektrische Daten
      • SchutzbeschaltungKurzschlussschutz
      • Leistungsdaten
        • Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC
        • Restwelligkeit0 ... 10 %, von UB
        • Leerlaufstrom15 mA
        • Temperaturdrift, max. (in % von Sr)20 %
        • Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr)5 %
        • Bemessungsbetriebsstrom100 mA
      • Ausgänge
        • Anzahl digitaler Schaltausgänge1 St.
        • Schaltausgänge
          • ArtDigitaler Schaltausgang
          • SpannungsartDC
        • Schaltausgang 1
          • SchaltelementTransistor, Gegentakt
          • SchaltprinzipÖffner (NC)/Schließer (NO)
    • Zeitverhalten
      • Schaltfrequenz100 Hz
    • Anschluss
      • Anzahl Anschlüsse1 St.
      • Anschluss 1
        • FunktionSpannungsversorgung, Signal OUT
        • Art des AnschlussesLeitung
        • Leitungslänge2.000 mm
        • Werkstoff MantelPUR
        • Aderzahl3 -adrig
        • Aderquerschnitt0,14 mm²
    • Mechanische Daten
      • Bauformkubisch
      • Abmessung (B x H x L)40 mm x 40 mm x 10 mm
      • Einbauartbündig
      • Werkstoff GehäuseKunststoff
      • Gehäuse KunststoffPolybutylen (PBT)
      • Werkstoff aktive FlächeKunststoff, Polybutylen (PBT)
      • Werkstoff DeckelKunststoff, Polybutylen (PBT)
      • Nettogewicht48 g
    • Bedienung und Anzeige
      • Art der AnzeigeLED
      • Anzahl der LED2 St.
      • BedienelementeMehrgang-Potentiometer (20 Gänge)
      • Funktion des BedienelementsEmpfindlichkeitseinstellung
      • Schaltabstand justierbarJa
    • Umgebungsdaten
      • Umgebungstemperatur Betrieb-5 ... 85 °C
      • Umgebungstemperatur Lagerung-25 ... 85 °C
    • Zertifizierungen
      • SchutzartIP 67
      • SchutzklasseIII
      • Zulassungenc UL US
      • Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer85365019
      • ECLASS 5.1.427270102
      • ECLASS 8.027270102
      • ECLASS 9.027270102
      • ECLASS 10.027270102
      • ECLASS 11.027270102
      • ECLASS 12.027274201
      • ETIM 5.0EC002715
      • ETIM 6.0EC002715
      • ETIM 7.0EC002715
  • Downloads

Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00