SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX - Set Taster Hintergrundausblendung



Artikelbeschreibung | SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX - Set Taster Hintergrundausblendung |
---|---|
Artikelnummer | 50145473 |




-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- Serie25C
- FunktionsprinzipTast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Vormontiert aufMontagesystem
-
Sonderausführung
- Sonderausführungfesteingestellte Tastweite 300 mm, Artikel-Set, Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED)
-
Optische Daten
- schwarz-weiß-Fehler< 10% bis 500 mm
- Betriebsreichweite, weiß 90%0 ... 1,3 m
- Betriebsreichweite, grau 18%0,005 ... 0,8 m
- Betriebsreichweite, schwarz 6%0,005 ... 0,7 m
- Grenzreichweite0 ... 1,3 m
- Einstellbereich50 ... 1.300 mm
- LichtquelleLED, infrarot
-
Elektrische Daten
- SchutzbeschaltungVerpolschutz, Kurzschlussschutz
-
Leistungsdaten
- Versorgungsspannung UB10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
- Restwelligkeit0 ... 15 %, von UB
- Leerlaufstrom0 ... 20 mA
-
Ausgänge
- Anzahl digitaler Schaltausgänge2 St.
-
Schaltausgang 1
- SchaltelementTransistor, PNP
- Schaltprinziphellschaltend
-
Schaltausgang 2
- SchaltelementTransistor, PNP
- Schaltprinzipdunkelschaltend
-
Zeitverhalten
- Schaltfrequenz250 Hz
- Ansprechzeit0,33 ms
-
Anschluss
-
Anschluss 1
- FunktionSignal OUT, Spannungsversorgung
- Art des AnschlussesLeitung mit Rundstecker
- Leitungslänge200 mm
- GewindegrößeM12
- WerkstoffPUR
- Polzahl4 -polig
-
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
- Werkstoff GehäuseKunststoff
- Gehäuse KunststoffABS
- Werkstoff OptikabdeckungKunststoff
- Nettogewicht33 g
- Art der BefestigungDurchgangsbefestigung mit M4-Gewinde, über optionales Befestigungsteil
- MaterialverträglichkeitECOLAB
-
Bedienung und Anzeige
- BedienelementeMehrgang-Spindel
-
Umgebungsdaten
- Umgebungstemperatur Betrieb-40 ... 60 °C
-
Zertifizierungen
- SchutzartIP 67, IP 69K
- SchutzklasseIII
- Gültiges NormenwerkIEC 60947-5-2
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer85365019
- ECLASS 5.1.427270904
- ECLASS 8.027270904
- ECLASS 9.027270904
- ECLASS 10.027270904
- ECLASS 11.027270904
- ECLASS 12.027270903
- ETIM 5.0EC002719
- ETIM 6.0EC002719
- ETIM 7.0EC002719
-
-
Set besteht aus
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell Sprachunabhängig 4,2 MB zip -
EPLAN (1)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format EPLAN Makro Sprachunabhängig 332,7 KB edz -
Technische Dokumentation (15)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 580 KB pdf Datenblatt Dänisch 423,6 KB pdf Datenblatt Deutsch 423,5 KB pdf Datenblatt Englisch 421,8 KB pdf Datenblatt Französisch 426,2 KB pdf Datenblatt Italienisch 425,4 KB pdf Datenblatt Japanisch 565,6 KB pdf Datenblatt Koreanisch 517,4 KB pdf Datenblatt Niederländisch 421,8 KB pdf Datenblatt Polnisch 455,3 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 426,8 KB pdf Datenblatt Spanisch 425,7 KB pdf Datenblatt Türkisch 457 KB pdf Produktbroschüre Deutsch 2,5 MB pdf Produktbroschüre Englisch 1,4 MB pdf -
Zertifikate (5)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Konformitätserklärung Deutsch 71,2 KB pdf Konformitätserklärung Englisch 71,2 KB pdf Konformitätserklärung Französisch 71,2 KB pdf Zertifikat ECOLAB Deutsch 79,6 KB pdf Zertifikat ECOLAB Englisch 79,6 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-05-08 17:43:00