Reflexions-Lichtschranken

Produktselektor

In diesem Bereich finden Sie unterschiedliche Sensoren nach dem Reflexionsprinzip, u.a. spezielle Sensoren zur Detektion transparenter Medien, Sensoren für extrem kleine Bauteile oder für die Kombination mit einer polierten, metallischen Fläche als Reflektor.

PRK 3B / PRK 3C - Standardvarianten (LED und Laser)

Produktselektor

Leistungsfähige Reflexionslichtschranke mit hoher Funktionsreserve im kompakten Gehäuse auch als Autokollimationstype und Laserversion für kleine Objekte.

  • Sichere Objekterkennung bei kleinen, dejustierten Reflektoren
  • Sichere Objekterkennung bei großer Reichweite
  • Sichere Objekterkennung bei starker Verschmutzung
  • Positionierung mit hoher Genauigkeit
  • Nahbereich mit Folienreflektoren
  • Autokollimationsprinzip für den Einsatz mit Nulldistanz

Mehr

PRK 3B.42 / PRK 3C.T - Optimiert für transparente Objekte

Produktselektor

Die kompakte Reflexions-Lichtschranke PRK 3C als Einlinser ist optimiert für präzise Positionierung und für transparente Objekte (Folien, PET, Glas) mit speziellen Funktionen für Anwendungen in diesem Bereich.

  • Speziell für hochtransparente PET- oder Glasflaschen sowie Folien
  • Einfache Einstellung über Teach
  • Automatische Verschmutzungskompensation mit Tracking
  • Varianten mit LED-Rotlicht sowie Laser

Mehr

RKR 3B.x1 - Metallischer Hintergrund als Reflektorersatz

Produktselektor

Für Applikationen, in denen kein Reflektor montiert werden kann, ist diese Lichtschranke speziell zum Schalten auf einem metallischen Hintergrund als Reflektorersatz geeignet.

  • Sensor mit unpolarisiertem Rotlicht für Schalten auf eine polierte Metallplatte als Reflektor
  • Extra großer Lichtfleck für hohe Winkeltoleranz

Mehr