Filteroptionen
Filteroptionen ausblenden
">
Sie filtern nach:
3C
Serie
Reflexions-Prinzip
Funktionsprinzip
kubisch
Bauform
DC
Spannungsart
min: ... 10 V, max: 30 ... V
Versorgungsspannung
Kunststoff
Werkstoff Gehäuse
11,4 mm
Breite
34,2 mm
Höhe
18,3 mm
Länge
Wählen Sie ein Merkmal, um die Produktliste einzuschränken.
Serie
Serie
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
2
3C
5
8
10
15
18
18B
23
25B
25C
28
36
46B
46C
49C
53
55
92
93
95
96
110
318
318B
328
412B
618
aufheben
anwenden
x
Bauform
Bauform
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung
[V]
Stellen Sie einen Bereich ein, um die Produktliste zu filtern.
Unterer Grenzbereich [?]
Für diese Auswahl sind keine Artikel verfügbar, die Auswahl wurde angepasst!
Oberer Grenzbereich [?]
13 30 31,5 31,6 36 230 250
Für diese Auswahl sind keine Artikel verfügbar, die Auswahl wurde angepasst!
aufheben
anwenden
x
Schaltprinzip
Schaltprinzip
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
dunkelschaltend
dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
hell/dunkel umschaltbar
hellschaltend
hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
UB schaltend
aufheben
anwenden
x
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Gehäuse
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Edelstahl
Kunststoff
Metall
Metall (Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS))
aufheben
anwenden
x
Breite
Breite
[mm]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
8 11,4 14 15 17 18,5 19,1 20 20,5 23 25 27,5 30 31 39
aufheben
anwenden
x
Durchmesser
Durchmesser
[mm]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
aufheben
anwenden
x
Funktionsprinzip
Funktionsprinzip
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Distanztaster mit Hintergrundausblendung
Einweg-Prinzip
Referenzteach auf Hintergrund
Referenzteach auf Referenzfläche (Kunststoff-Röllchenkette oder Kunststoff-Gliederband)
Reflexions-Prinzip
Tast-Prinzip
Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
aufheben
anwenden
x
Lichtquelle
Lichtquelle
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Laser, infrarot
Laser, rot
LED, infrarot
LED, rot
aufheben
anwenden
x
Schaltausgang
Schaltausgang
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Analogausgang
MOSFET-Halbleiter
Relais
Transistor, Gegentakt
Transistor, NPN
Transistor, PNP
aufheben
anwenden
x
Anschluss
Anschluss
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Klemme
Leitung
Leitung mit Rundstecker, M8
Leitung mit Rundstecker, M12
Leitung mit Rundstecker, Snap-In, M8
Rundstecker, M8
Rundstecker, M12
aufheben
anwenden
x
Schaltfrequenz
Schaltfrequenz
[Hz]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
10 20 25 30 40 50 60 100 150 200 250 300 350 385 500 700 750 1000 1500 2000 2500 2800 3000 5000
aufheben
anwenden
x
Höhe
Höhe
[mm]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
23,1 32,1 32,5 34,2 35,5 35,6 38,9 42,7 46,5 47 48 50 60 65 66 76,3 76,9 80 85 87 90 96 104
aufheben
anwenden
x
Bedienelemente
Bedienelemente
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
270°-Potentiometer
Bedientasten
Folientastatur
Mehrgang-Potentiometer
Mehrgang-Spindel
PC-Software
Stufenschalter
Teach-Knopf
kein(e)
aufheben
anwenden
x
Betriebsreichweite
Betriebsreichweite
[m]
Stellen Sie einen Bereich ein, um die Produktliste zu filtern.
Unterer Grenzbereich [?]
0 0,001 0,002 0,004 0,005 0,007 0,01 0,012 0,015 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,1 0,11 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,55
Für diese Auswahl sind keine Artikel verfügbar, die Auswahl wurde angepasst!
Oberer Grenzbereich [?]
0,014 0,028 0,046 0,05 0,06 0,08 0,09 0,095 0,1 0,11 0,12 0,15 0,18 0,2 0,21 0,215 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,54 0,55 0,56 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2 2,4 2,5 2,8 3 3,4 3,5 4 4,2 4,5 5 5,5 6 6,4 6,5 7 8 8,5 9,4 10 11 12 15 16 17 19 20 24 25 26 30 50 60 64 80 100 120 180 200 340 800
Für diese Auswahl sind keine Artikel verfügbar, die Auswahl wurde angepasst!
aufheben
anwenden
x
Spannungsart
Spannungsart
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
aufheben
anwenden
x
Schnittstelle
Schnittstelle
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
AS-Interface IO
IO-Link
kein(e)
aufheben
anwenden
x
Sonderausführung
Sonderausführung
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
1. Teachebene: 50% Schaltschwelle, 2. Teachebene: 28% Schaltschwelle
2 fest zugeordnete Schaltpunkte
2 unabhängige Schaltausgänge
3 unabhängige Schaltausgänge
90° - Winkeloptik
Aktivierungseingang
Artikel-Set
AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul
Ausblenden von HF-Beleuchtung (LED)
Autokollimation
Betrieb von parallelen Lichtachsen
Deaktivierungseingang
Erhöhte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung
Ex-Geschützt
extra langer Lichtfleck (XL)
Fenster-Teach
festeingestellte Tastweite
festeingestellte Tastweite 300 mm
festeingestellte Tastweite 450 mm
Heizung
HYGIENE-Design
kleiner Lichtfleck (S)
Lichtband
Messwertausgabe
Sonderparametrierung
Staubunterdrückung
Teach-Eingang
Teach über IO-Link
Tracking-Funktion
Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
V-Optik
Volledelstahl-Gehäuse
Warnausgang
Zeitfunktion
kein(e)
aufheben
anwenden
x
Applikation
Applikation
Wählen Sie ein oder mehrere Merkmale, um die Produktliste einzuschränken.(ODER-Verknüpfung)
Betrieb mit Glastripelreflektoren und beliebigen Reflexionsfolien
Detektiert nur Reflexfolie
Detektion umstretchter Objekte
Detektion von Polybags auf Förderband
Detektion von unregelmäßigen Objekten auf Förderband
Durchschubsicherung im Palettenlager
Durchstrahlung von transparenten, eingefärbten Glas- und PET-Behältern
Erkennen von Flaschen- und Dosengebinden
Erkennung von Decklagen
Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich
Erkennung von durchbrochenen Objekten
Erkennung von Etiketten auf Flaschen
Erkennung von Flaschengebinde
Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Erkennung von Kleinteilen
Erkennung von leeren Flaschen
Erkennung von Obst- und Gemüsekisten
Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen
Erkennung von semi transparenten Medien
Erkennung von transparenten Folien
Erkennung von transparenten Objekten
Erkennung wässriger Flüssigkeiten (Wassersensor)
Fachfeinpositionierung
Füllhöhenkontrolle
Gefahrbereichsicherung
Genaue Objektpositionierung
Kleinteileerkennung
Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn
Positionierung, Nulldistanz
Schaltsicher gegenüber Reflexfolie im Hintergrund
Schaltsicher in staubiger Umgebung
kein(e)
aufheben
anwenden
x
Länge
Länge
[mm]
Stellen Sie einen Wert ein, um die Produktliste zu filtern.
12 17,8 18,3 20,2 20,3 25 28,7 30 31,8 32,5 33 35 37 38 42,2 43,4 44 46 50 51 54 55 55,5 60 60,4 61 70 87,7
aufheben
anwenden
x
Artikeldaten vom:2022-08-14 17:43:00