Einweg-Lichtschranken

Produktselektor

Zuverlässige Lichtschranke mit einer hohen Reichweite, optimierter Lichtstrahlgeometrie für einfaches Ausrichten, robustes Schaltverhalten und höchste Funktionssicherheit. Erhältlich in Rotlicht oder mit Infrarotlicht.

L46 - Sets

Produktselektor

Noch einfacher zur sicheren Detektion im Einweg-Prinzip als Set, d.h. Sensoren und Zubehör unter einer Bestellnummer.

  • Komplett erhältlich mit nur einer Bestellnummer
  • Einfachste Handhabung
  • Zuverlässige Detektion für Standardanwendungen

Mehr

L46

Produktselektor

Die Einweg-Lichtschranke mit sichtbarem Rotlicht oder Infrarotlicht verfügt über eine sehr hohe Funktionsreserve und eine über die volle Reichweite sichtbare Schaltzustandsanzeige.

  • Rundum sichtbare Schaltzustandsanzeige
  • Zusätzliche, auch bei großen Distanzen sehr gut sichtbare Anzeige hinter Abdeckscheibe
  • Hohe Schaltfrequenz für exaktes Schaltverhalten
  • Rotlicht- und Infrarot-Ausführung
  • Variante für Parallelbetrieb von Lichtachsen
  • Ausrichtung und Überprüfung durch Ausrichthilfe ARH46 + SAT 5

Mehr