Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Produktselektor

Große Auswahl an Reflexions-Lichttastern, die durch ihre Hintergrundausblendung auch bei wechselnden Hintergründen zuverlässige Ergebnisse liefern. Neben Rotlicht- und Infrarotlichttypen sowie Laserlichtschranken werden auch Lösungen mit IO-Link für die Formatumstellung sowie spezielle Typen angeboten.

HRT 46B / HT 46C – Standardvarianten (LED und Laser)

Produktselektor

Universelle Taster mit Rotlicht/Infrarotlicht mit Teach oder mechanischer Einstellung für die sichere Detektion und genaues Positionieren auch von dunklen und glänzenden Objekten. Als Laservariante in Laserklasse 1 und 2 besonders für Kleinteile oder präzisen Lichtfleck verfügbar.

  • Feinste Einstellung mit mechanischer Blende
  • Gut sichtbarer Lichtfleck (Rotlicht) für einfache Ausrichtung
  • Lasergeräte für feiste Lichtflecke z.B. zur Detektion von Bohrungen und Kleinteilen
  • Typen mit Teach-Eingang für unzugängliche Einbausituationen
  • Hohe Reichweite mit kleinem schwarz/weiß-Fehler

Mehr

HRT(R) 46B / HT 46C(I) – Sonderlichtflecke

Produktselektor

Taster mit besonderen Lichtflecken sind für bestimmte Anwendungen notwendig. Ein besonders schmaler Strahl z.B. für die Detektion zwischen den Rollen einer Rollenbahn oder bei strukturierten Hintergründen.

  • Höhere Funktionssicherheit durch Sonderlichtfleck
  • Infrarot für den Einsatz zwischen metallischen Rollen
  • Sichere Erkennung farblich strukturierter Objekte in Verpackung und Holzverarbeitung

Mehr

HT 46C - Sets

Produktselektor

Der einfache Umgang mit diesen Sensoren wird neben der einfachen Anpassung mit Potentiometer durch das mitgelieferte Zubehör z.B. zur Befestigung zusätzlich vereinfacht.

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung und Zubehör unter einer Artikelnummer
  • Präzise Tastweiteneinstellung durch Potentiometer
  • Einfache Montage durch viele Befestigungslöcher

Mehr