Der besonders robuste Power- Allrounder mit Klemmanschluß
In allen Funktionsprinzipien besticht diese Baureihe im Kunststoffgehäuse durch eine besonders robuste Ausführung. Der Klemmraum mit Federklemmen ist von vorne zugänglich. Varianten mit Schaltkontakt (Relais/MOSFET mit hoher Schaltleistung) und großem Spannungsbereich von 20–250 V AC/DC oder die 24 V DC Typen mit NPN/PNP–Ausgängen, sowie die Schutzart IP 67 und 69K sind die Hauptmerkmale.