Vielseitig, kompakt, stabil
Diese umfangreiche Baureihe bietet eine Vielzahl an Funktionsprinzipien und Funktionen im robusten Metallgehäuse mit sehr kompakten Dimensionen. Mit Schutzart IP 67 und IP 69K sind die Sensoren für eine Vielzahl industrieller Einsätze mit Glasscheibe z.B. in der Verpackungstechnik oder dem Sondermaschinenbau besonders in rauen Bedingungen gut geeignet. Der drehbare Gerätestecker erleichtert die Integration in enge Bauräume.