Doppelbogenkontrollen

Produktselektor

Immer schön Stück für Stück

Die Doppelbogen-Kontrollgeräte von Leuze electronic verhindern zuverlässig das Einziehen mehrlagiger Bogen. Ausschuß und Zerstörung werden so bei Papier- und Kartonstapel verarbeitenden Maschinen sicher vermieden.
Die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien arbeitenden Systeme decken nahezu alle Anwendungsfälle ab.

DB 12B

Produktselektor

Die haben den Bogen raus

Über einen M18 Ultraschall-Sensor werden mehrlagige Papier- und Kunststoffbögen sowie Metallfolien sicher erfasst.

  • Doppelbogenerkennung von Papier, Kunststoff und Metallfolien
  • Messbereich 20 g/m² bis 1.200 g/m² (homogener Karton)
  • Ultraschallsensoren im M18 Rundhülsengehäuse
  • Ultraschallvarianten in 25 mm oder 42 mm Gehäuselänge
  • Anzeigedioden zur Ausrichtung und Diagnose
  • Teach-Taste

Mehr

DB 112B

Produktselektor

Die helfen wenn es eng wird

Inbesondere bei engen Einbaubedingunhen z.B. in der Druckweiterverarbeitung werden über einen M12 Ultraschall-Sensor mehrlagige Papier- und Kunststoffbögen sowie Metallfolien sicher erfasst.

  • Doppelbogenerkennung von Papier, Kunststoff und Metallfolien
  • Messbereich 20 g/m² bis 800 g/m² (homogener Karton)
  • Ultraschallsensoren im M12 Rundhülsengehäuse, 20 mm Gehäuselänge
  • Sehr kleine Sensorbauform
  • Anzeigedioden zur Ausrichtung und Diagnose
  • Teach-Taste

Mehr

DB 14

Produktselektor

Zuverlässigkeit Schwarz auf Weiß

Diese Baureihe entfaltet ihre Stärken bei der Doppelbogenkontrolle von Papier und Karton. Auch Bedruckung und Papierflattern stellen kein Problem dar. Sie arbeitet kombiniert mit Ultraschall- und kapazitiver Sensorik.

  • Doppelbogenerkennung von Papier, Karton, Kunststoff und Metallfolien
  • Messbereich 20 g/m² bis 2 mm dickem Karton
  • Ultraschallsensoren im M18 Rundhülsengehäuse
  • Ultraschallvarianten in 25 mm oder 42 mm Gehäuselänge
  • Schmaler kapazitiver Sensor
  • Automatische Nachregelung im laufenden Betrieb
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über 2-stellige 7-Segmentanzeige

Mehr