Abstrahlrichtung
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
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden

Abbildung kann abweichen

Artikelbeschreibung: HTU430B-6000.X3/LT4-M12

Art-Nr.: 50142209
VK-Bezeichnung: Ultraschall Taster
0,6 ... 6 m
  • Transistor, Gegentakt
  • Transistor, PNP
  • IO-Link / Öffner/Schließer
  • Öffner/Schließer
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikelbeschreibung: HTU430B-3000.X3/LT4-M12

Art-Nr.: 50124273
VK-Bezeichnung: Ultraschall Taster
0,3 ... 3 m
  • Transistor, Gegentakt
  • Transistor, PNP
  • IO-Link / Öffner/Schließer
  • Öffner/Schließer
Anzahl:
Max. Anzahl der Artikel wurde erreicht!

Artikeldaten vom:2022-09-22 17:43:00