Ultraschall-Sensoren, zylindrisch

Produktselektor

Experten in zylindrischer Bauform

Die zylindrischen Ultraschall-Sensoren mit besonders schmaler Schallkeule sind speziell zur Erfassung kleiner Objekte oder von Objekten in kleinsten Öffnungen und zu Distanz-, Höhen- oder Dimensionsvermessungen von Objekten in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Serie 318

Produktselektor

Der Allrounder im Kunststoffgehäuse

Standard- und kurze Bauform und mit 2 unabhängigen Schaltausgängen verfügbar. Teachbar über Leitung oder über Bedientaste am Gerät. Optional auch mit Winkelkopf erhältlich, der einen Schallaustritt 90° zur Längsachse des M18-Sensors ermöglicht. Darüber hinaus umfasst die Baureihe Versionen mit Temperaturkompensation oder Multifunktionseingang.

  • Präzise Schaltpunkteinstellung, teachbar über Leitung oder über Bedientaste am Gerät
  • Versionen mit Temperaturkompensation
  • Kleine Blindzone bei hoher Reichweite
  • Unabhängige Anzeigedioden bei Geräten mit zwei Schaltausgängen
  • Eine zusätzliche Diode als Indikator für Tastbereich erleichtert Installation
  • Keine Konfiguration des Sensors notwendig dank interner Synchronisations- und Multiplexfunktion

Mehr

Serie 330

Produktselektor

Ultraschalltechnologie für hohe Reichweiten

Immer dann, wenn hohe Reichweiten benötigt werden, sind die robusten Kunststoffsensoren der Baureihe 330 die richtige Wahl. Zwei getrennte Schaltausgänge können separat per Teach-Knopf eingestellt werden. Insgesamt können beliebig viele dieser Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden.

  • Besonders kompakt in Bauform M30
  • Präzise Schaltpunkteinstellung per Teach-Knopf am Gerät
  • Unabhängige Anzeigedioden
  • Eine zusätzliche Diode als Indikator für Tastbereich erleichtert Installation
  • Hohe Genauigkeit durch Temperaturkompensation

Mehr

Serie 412

Produktselektor

Zwei Öffnungswinkel im Zylinder

Die zylindrische M12-Bauform mit zwei unterschiedlichen Öffnungswinkeln sorgt für hohe Flexibilität bei Installation und Anwendung.

  • M12-Metallgehäuse
  • Präzise Schaltpunkteinstellung über Leitungsteach
  • Besonders schmale Schallkeule verfügbar

Mehr

Serie 418

Produktselektor

Im rechten Winkel

Kurze Bauform, teachbar und mit bis zu 2 unabhängigen Schaltausgängen kennzeichnen die Baureihe. Optional auch mit Winkelkopf, der einen Schallaustritt 90° zur Längsachse des M18-Sensors ermöglicht. Versionen mit Temperaturkompensation und IO-Link erhältlich.

  • Präzise Schaltpunkteinstellung per Teach oder IO-Link
  • Pro Schaltausgang ein Teach-Knopf
  • Versionen mit Temperaturkompensation
  • Betriebsart und Parametrierung über IO-Link (Multiplex, Parallel, Einweg)
  • Kleine Blindzone bei hoher Reichweite

Mehr

Serie 430

Produktselektor

Die Kraftpakete

Immer dann, wenn hohe Reichweiten benötigt werden, sind die M30-Sensoren der Baureihe 430 die richtige Wahl. Zwei getrennte Schaltausgänge können separat per Teach-Knopf oder IO-Link eingestellt werden. Insgesamt können 10 dieser Sensoren mit einer Leitung einfach synchronisiert werden.

  • Besonders kompakt in Bauform M30
  • Präzise Schaltpunkteinstellung per Teach oder IO-Link
  • Pro Schaltausgang ein Teach-Knopf
  • Betriebsart und Parametrierung über IO-Link (Multiplex, Parallel, Einweg)
  • Hohe Genauigkeit durch Temperaturkompensation
  • Kleine Blindzone bei hoher Reichweite

Mehr