UDC-3100-S2 - Gerätesäule




Artikelbeschreibung | UDC-3100-S2 - Gerätesäule |
---|---|
Artikelnummer | 549865 |
-
Technische Merkmale
-
Basisdaten
- SerieUDC
- beinhaltetBefestigungssatz für Bodenmontage, Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
- Geeignet fürMehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300, Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
- Typ, Säulen und SpiegelGerätesäule
-
Funktionen
- FunktionenMontage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen
-
Mechanische Daten
- Abmessung (B x H x L)160 mm x 3.160 mm x 149 mm
- Werkstoff GehäuseMetall, Kunststoff
- Gehäuse MetallAluminium
- Nettogewicht13.325 g
- Farbe Gehäusegelb, RAL 1021
- Art der BefestigungBodenbefestigung, Montageplatte
- Mechanische RückstellfunktionJa
- Säulenhöhe ohne Fuß3.100 mm
- Außenmontage von Zubehörhinten, seitlich
-
Klassifikation
- Zolltarifnummer76042990
- ECLASS 5.1.427279290
- ECLASS 8.027279290
- ECLASS 9.027279090
- ECLASS 10.027273792
- ECLASS 11.027273792
- ECLASS 12.027273792
- ETIM 5.0EC002498
- ETIM 6.0EC003015
- ETIM 7.0EC003015
-
-
Zubehör
-
Downloads
-
3D-CAD Modelle (2)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format 3D-CAD Modell UDC-3100-S2 Sprachunabhängig 159,3 KB zip 3D-CAD Modell BT-P40 Sprachunabhängig 390,3 KB zip -
Technische Dokumentation (19)
Typ Bezeichnung Sprache Dateigröße Format Datenblatt Chinesisch (vereinfacht) 380 KB pdf Datenblatt Deutsch 272,1 KB pdf Datenblatt Englisch 269 KB pdf Datenblatt Französisch 269,1 KB pdf Datenblatt Italienisch 266,9 KB pdf Datenblatt Japanisch 378,1 KB pdf Datenblatt Koreanisch 316 KB pdf Datenblatt Niederländisch 269,4 KB pdf Datenblatt Polnisch 316,9 KB pdf Datenblatt Portugiesisch 269,6 KB pdf Datenblatt Spanisch 268,5 KB pdf Datenblatt Türkisch 316,1 KB pdf Montageanleitung Deutsch 2,9 MB pdf Montageanleitung Englisch 2,9 MB pdf Montageanleitung Französisch 2,9 MB pdf Montageanleitung Italienisch 2,9 MB pdf Montageanleitung Portugiesisch 2,9 MB pdf Montageanleitung Spanisch 2,9 MB pdf Montageanleitung Bohrschablone / drilling jig Sprachunabhängig 309,3 KB pdf
-
Artikeldaten vom:2022-06-19 17:42:00