UDC-1600-S2-R - Gerätesäule

  • Hinweis / Nachfolgeartikel

    • UDC-1600-S2

      Art-Nr.: 549853
      Gerätesäule
      Anzahl:
  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieUDC
      • beinhaltetBefestigungssatz für Bodenmontage, Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
      • Geeignet fürLichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710
      • Typ, Säulen und SpiegelGerätesäule
    • Funktionen
      • Funktionenjustierbar, 3 Richtungen, Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)160 mm x 1.660 mm x 149 mm
      • Werkstoff GehäuseMetall, Kunststoff
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Nettogewicht6.075 g
      • Farbe Gehäuserot, RAL 3000
      • Art der BefestigungMontageplatte, Bodenbefestigung
      • Mechanische RückstellfunktionJa
      • Säulenhöhe ohne Fuß1.600 mm
      • Außenmontage von Zubehörhinten, seitlich
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer76042990
      • eCl@ss 5.1.427279290
      • eCl@ss 8.027279290
      • eCl@ss 9.027279090
      • eCl@ss 10.027273792
      • eCl@ss 11.027273792
      • ETIM 5.0EC002498
      • ETIM 6.0EC003015
      • ETIM 7.0EC003015
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00