UDC-2500-S2-R - Gerätesäule

  • Hinweis / Nachfolgeartikel

    • UDC-2500-S2

      Art-Nr.: 549857
      Gerätesäule
      Anzahl:
  • Technische Merkmale

    • Basisdaten
      • SerieUDC
      • beinhaltetBefestigungssatz für Bodenmontage, Klemmhalterung BT-P40, 2 St.
      • Geeignet fürLichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710
      • Typ, Säulen und SpiegelGerätesäule
    • Funktionen
      • FunktionenMontage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen
    • Mechanische Daten
      • Abmessung (B x H x L)160 mm x 2.560 mm x 149 mm
      • Werkstoff GehäuseKunststoff, Metall
      • Gehäuse MetallAluminium
      • Nettogewicht8.575 g
      • Farbe Gehäuserot, RAL 3000
      • Art der BefestigungBodenbefestigung, Montageplatte
      • Mechanische RückstellfunktionJa
      • Säulenhöhe ohne Fuß2.500 mm
      • Außenmontage von Zubehörhinten, seitlich
    • Klassifikation
      • Zolltarifnummer76042990
      • eCl@ss 5.1.427279290
      • eCl@ss 8.027279290
      • eCl@ss 9.027279090
      • eCl@ss 10.027273792
      • eCl@ss 11.027273792
      • ETIM 5.0EC002498
      • ETIM 6.0EC003015
      • ETIM 7.0EC003015
  • Zubehör

  • Downloads

Artikeldaten vom:2021-11-25 17:43:00