Mit individueller Farbe
Für die individuelle Signalisierung in Farbkombination und/oder Tonsignal bieten wir Signalsäulen in zwei Durchmessern als 40 mm oder 70 mm an. Von der Montageart, Farbe, Anzahl der Leuchten (max. 5) und optionalem Tonsignal kann die Leuchte nach Wunsch zusammengestellt werden.