Individuell konfigurierbare Signalsäulen

Mit individueller Farbe

Für die individuelle Signalisierung in Farbkombination und/oder Tonsignal bieten wir Signalsäulen in zwei Durchmessern als 40 mm oder 70 mm an. Von der Montageart, Farbe, Anzahl der Leuchten (max. 5) und optionalem Tonsignal kann die Leuchte nach Wunsch zusammengestellt werden.

Montage-Systeme

Produktselektor

Montage nach Wunsch

Auswahl der Montageart für die konfigurierbaren Signalsäulen als horizontale und vertikale Montagebasis für 40 mm (E4) und 70 mm (E7).

  • Passende Montageart
  • Bis zu 5 bzw. 10 Kalotten

Mehr

Kalotten

Produktselektor

Immer die richtige Farbe

Umfangreiche Farbauswahl (6 Farben) für die konfigurierbaren Leuze electronic Signalsäulen E4(40 mm) und E7(70 mm) passend zu den Montagesystemen.

  • Durchkontaktierung durch Bajonettverschluss
  • Leichte Montage durch Ansatzmarkierung
  • Ausschließlich langlebige und stromsparende LED-Module
  • Hohe Schutzart IP 66 (auch mit Tonmodul)

Mehr