Qualitäts- & Umweltmanagement
Unser Ziel: Hohe Qualitätsstandards unserer Produkte, Verlässlichkeit und verantwortungsbewusster Umgang und Schutz der Umwelt.
Zufriedene Kunden sind die Basis unseres Erfolgs. Unsere Kernkompetenzen liegen in effizienten Sensorlösungen, deren hohe Qualität und Verfügbarkeit im gesamten Produktlebenszyklus durch geprüfte und validierte Prozesse sichergestellt werden.
Die Einhaltung sowohl rechtlicher als auch kundenseitiger Erwartungen und Vorgaben gewährleisten wir durch unsere Unternehmenswerte und die Konformität mit Gesetzen, Regelwerken und Standards. Dazu gehört auch die Selbstverpflichtung und Wahrnehmung unserer Verantwortung zum nachhaltigen Schutz unserer Umwelt durch den Einsatz zukunftsweisender Technologien sowie der ressourcenschonende Umgang mit Primär- und Sekundärstoffen.
Dieser Beitrag ist für uns ein Selbstverständnis mit dem Ziel, den CO2–Footprint unserer Produkte und Prozesse zu reduzieren.
Unser eigener Anspruch und unser Qualitäts- und Umweltbewusstsein werden fortlaufend optimiert und von akkreditierten Zertifizierungsstellen mit einem hohen Reifegrad bestätigt.
Qualitäts- & Umweltmanagement
- Leuze electronic GmbH & Co. KG, D-73277 Owen
-
Qualitätsmanagementsystem - DIN EN ISO 9001:2015
-
Umweltmanagementsystem - DIN EN ISO 14001:2015
-
Energieaudit - DIN EN 16247-1
-
- Leuze electronic GmbH & Co. KG, D-82110 Germering
-
Qualitätsmanagementsystem - DIN EN ISO 9001:2015
-
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015
-
Energieaudit - DIN EN 16247-1
-
- Leuze electronic Deutschland GmbH & Co. KG, D-73277 Owen
-
Qualitätsmanagementsystem - DIN EN ISO 9001:2015
-
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015
-
Energieaudit - DIN EN 16247-1
-
- Leuze electronic assembly GmbH, D-89619 Unterstadion
-
Qualitätsmanagementsystem - DIN EN ISO 9001:2015
-
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015
-
Energieaudit - DIN EN 16247-1
-
- Qualitäts- & Umweltpolitik
-
Leuze Qualitäts- & Umweltpolitik
-