Hurtig, enkel og pålidelig måling til mange anvendelser
Integrerede interfaces sørger for enkel og hurtig integration af disse lysgitre i feltbus-omgivelser uden ekstra gateway-bokse og dermed pladsbesparende og billig i montering. Med kaskademonteringen med kun 23 mm dødt område mellem strålerne fås hurtige reaktionstider og detektering af transparente medier, og der er muligt at følge objekter til fulde på transportbånd. I denne serie fås modeller, som er certificeret til brug i eksplosionsfarlige områder af gruppe II, kategori 3, zone 2 (gas) og zone 22 (støv).